Sechskantschrauben / Titan / TIBT

Sechskantschrauben / Titan / TIBT
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 20 - 45 (mm) / [Material] Titan / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Wenn Sie hochwertige Sechskantschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von HIROSUGI-KEIKI. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Titan. Sie sind in den Größen 20 - 45 (mm) vorhanden. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Sechskantschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TIBT-0620
TIBT-0845
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

2.21 €

1.02 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

106201

6.81 €

3.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108451.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Titan Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form NA Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Chemikalienbeständigkeit / unmagnetisch Schraubmodell Vollgewinde
Reinigungsmethode Entfetten

Technischer Support