Distanzhülsen / CL-BE / Aluminium / Alumite, schwarz

Distanzhülsen / CL-BE / Aluminium / Alumite, schwarz
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Supported Screw Nominal (M)] 2/2.6/3/4/5/6
[Material] For M2: Lead-Free Free-Cutting Aluminum (CB156) Lead Content 10 ppm or Less / For M2.6 to M6: Lead-Free Free-Cutting Aluminum (KS26) Lead Content 300 ppm or Less

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CL-2607.5BE
CL-401.5BE
CL-405BE
CL-410BE
CL-428BE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Dicke / Länge
(mm)
Oberflächenbehandlung Toleranz - Innendurchmesser Werkstoffangaben Reinigung Angaben zur Oberflächenbehandlung

0.68 €

0.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1052.77.5Schwarz eloxiertes Aluminium+/- 0,1Bleifreies Aluminium Automatenqualität (KS26)--

0.70 €

0.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1084.31.5Schwarz eloxiertes Aluminium+/- 0,15Bleifreies Aluminium Automatenqualität (KS26)--

0.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1084.35Schwarz eloxiertes Aluminium+/- 0,15Bleifreies Aluminium Automatenqualität (KS26)--

0.73 €

50 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1084.310Schwarz eloxiertes Aluminium+/- 0,15Bleifreies Aluminium Automatenqualität (KS26)--

1.23 €

0.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1084.328Schwarz eloxiertes Aluminium+/- 0,15Bleifreies Aluminium Automatenqualität (KS26)--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Gerade Ausführung - Innendurchmesser Gerade Werkstoff Aluminium
Toleranz - Außendurchmesser Keine Angaben Toleranz - Dicke / Länge +/- 0,1 Verkaufseinheit Packungsweise erhältlich

Technischer Support