Distanzhülsen / CTI / Titan

Distanzhülsen / CTI / Titan
[Supported Screw Nominal (M)] 3
[Material] Pure Titanium
[Processing] Degreasing
Lightweight titanium has specific gravity about 60% of that of stainless steel, as well as excellent chemical resistance and especially seawater resistance.
Since titanium is non-magnetic, it can be used for electronic equipment, semiconductor manufacturing equipment, medical equipment and the like that require non-magnetic properties.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CTI-305

Teilenummer
CTI-305
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

2.46 €

10 20 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Gerade Ausführung - Innendurchmesser Gerade Außendurchmesser(mm) 6
Innendurchmesser(mm) 3.2 Dicke / Länge(mm) 5 Werkstoff Titan
Oberflächenbehandlung NA Toleranz - Außendurchmesser Keine Angaben Toleranz - Innendurchmesser +/- 0,15
Toleranz - Dicke / Länge +/- 0,1 Verkaufseinheit Packungsweise erhältlich Werkstoffangaben Reines Titan
Reinigung Entfettung

Sie befinden sich auf der Seite für Distanzhülsen / CTI / Titan, die Teilenummer ist CTI-305.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CTI-305.

Technischer Support