Distanzhülsen mit Schraube / Duracon / ST

Distanzhülsen mit Schraube / Duracon / ST
[Supported Screw Nominal (M)] 2/2.6/3
Main Body
[Material] Duracon (POM)
[Color] Milky White
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 110°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)
Set Washer
[Material] Duracon (POM)
* Spacer and washer are delivered as a set

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ST-305

Teilenummer
ST-305
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.16 €

50 14 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Mit Senkbohrung Außendurchmesser(mm) 8 Innendurchmesser(mm) 3.2
Dicke, Länge(mm) 5 Werkstoff Kunststoff Materialbeschreibung Duracon (POM)
Verkaufseinheit Packungsweise erhältlich

Technischer Support