Kunststoff-Scheiben / GG-0000-00 / glasfaserverstärkter Kunststoff (Teilenummern)

Kunststoff-Scheiben / GG-0000-00 / glasfaserverstärkter Kunststoff
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] Glas-Epoxid / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Wenn Sie eine hochwertige Unterlegscheibe benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von HIROSUGI-KEIKI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Harz. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Die Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Innendurchmesser] 2, 2,6, 3/4 / [Material] Glas-Epoxid (JIS-Standard EL-GEF) / [Farbe] Transparentes Gelbgrün / [Hitzeverformungstemperatur] 1,82 MPa: 180°C / [UL-Norm] UL94V-0

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GG-0245-03
GG-0245-06
GG-0306-03
GG-0306-06
GG-0408-03
GG-0408-06
GG-2655-03
GG-2655-06
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Dicke t
(mm)
Verkaufseinheit Außen-Ø
(φ)

0.20 €

50 12 Arbeitstage 1020.3Box/Paket4.5

0.22 €

50 12 Arbeitstage 1020.6Box/Paket4.5

0.22 €

50 12 Arbeitstage 1030.3Box/Paket6

1.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1030.6Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)6

0.23 €

50 12 Arbeitstage 1040.3Box/Paket8

0.23 €

50 12 Arbeitstage 1040.6Box/Paket8

0.22 €

50 12 Arbeitstage 102.60.3Box/Paket5.5

0.12 €

0.08 €

50 Versand am selben Tag

Auf Lager

102.60.6Box/Paket5.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA Werkstoff, Kunststoff Epoxidglas Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Technischer Support