U-Mutter mit Kappe【1-300 Stk. pro Packung】

U-Mutter mit Kappe
  • Mengenrabatt
[Material] Steel
[Surface Processing] None / Bright Chromate Plating / Trivalent White / Chromate Plating
[Nominal of Thread (M)] 12
[Application/Function] Loosening prevention
[Sales Unit] Individual (can be purchased from one piece) / Box / Package
[Loosening Prevention Details] Friction Nut
[Pitch] 1.5

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UNUTLA-ST3W-MS12

Teilenummer
UNUTLA-ST3W-MS12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung Verkaufseinheit Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)

528.67 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10Chromatiert (III-wertig)Box/Packung[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 12 Werkstoff Stahl Anwendungen, Funktionen Sicherung gegen Lösen
Einzelheiten zur Arretierung Reibungsmutter Steigung 1.5

Technischer Support