Konfigurierbar in [Länge] 25 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatierung (III-wertig), Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube / [Antriebsform] Sechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HXPSNDHM-ST3W-M6.3-25
Genaue Form | Standard | Nennmaß des Gewindes (M) | 6.3 | Länge L (mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | III-wertig verchromt (weiß) | Montagebohrungsform | N/A |
Spitzenform | Andere Spezialformen | Zusätzliche Form | Flansch | Gewindeart | Bohrschrauben |
Grundform | Sechskantig | Verkaufseinheit | Box/Packung | Anwendung | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund / Dichtscheibe, die Teilenummer ist HXPSNDHM-ST3W-M6.3-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HXPSNDHM-ST3W-M6.3-25.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften