Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund / Dichtscheibe【150-200 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund / Dichtscheibe

Konfigurierbar in [Länge] 50 - 70 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatierung (III-wertig), Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube / [Antriebsform] Sechskant




Diese Bohrschrauben von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Selbstdrehende Schraube ist in den Größen 50 - 70 (mm) erhältlich. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Chromatierung (III-wertig), Unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Sechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXNSFB-ST3W-M6-50
HXNSFB-ST3W-M6-70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)

126.37 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1050

107.62 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1070

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nennmaß des Gewindes (M) 6 Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrungsform N/A Spitzenform Andere Spezialformen
Zusätzliche Form Flansch Gewindeart Bohrschrauben Grundform Sechskantig
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Technischer Support