Nasenkeile / KEYNCA-S45C12-90 / Stahl / ähnlich DIN 6887 (Teilenummern)

Nasenkeile / KEYNCA-S45C12-90 / Stahl / ähnlich DIN 6887
  • Mengenrabatt
[Shape] Gradient Key
[Material] Iron
[Width (mm)] 4/5/6/7/8/10/12/14/16/18/20/22/25/28/32/36/40/45/50
[Overall length (mm)] 30/40/45/60/75/90/110/120/135/150/170/200/210/240/280/310/340/370
[Hole Machining] No Machining

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KEYNCA-S45C12-90

Teilenummer
KEYNCA-S45C12-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Passfeder einseitig verstärkt Breite(mm) 12 Gesamtlänge(mm) 90
Bohrungsbearbeitung Unbearbeitet Werkstoff Eisen

Sie befinden sich auf der Seite für Nasenkeile / KEYNCA-S45C12-90 / Stahl / ähnlich DIN 6887, die Teilenummer ist KEYNCA-S45C12-90.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KEYNCA-S45C12-90.

Technischer Support