Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zylinderstifte / Stahl / Langversion / LPM6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LPM6-S45C-D3-300
LPM6-S45C-D4-300
LPM6-S45C-D5-300
LPM6-S45C-D6-300
LPM6-S45C-D7-300
LPM6-S45C-D8-300
LPM6-S45C-D10-300
LPM6-S45C-D12-350
LPM6-S45C-D13-350
LPM6-S45C-D14-350
LPM6-S45C-D15-350
LPM6-S45C-D16-350
LPM6-S45C-D18-350
LPM6-S45C-D20-350
LPM6-S45C-D25-350
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSNenn-Ø Länge

5.04 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103300

2.31 €

6 Arbeitstage 104300

2.63 €

6 Arbeitstage 105300

3.08 €

6 Arbeitstage 106300

6.60 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107300

3.81 €

6 Arbeitstage 108300

4.76 €

6 Arbeitstage 1010300

7.31 €

6 Arbeitstage 1012350

7.88 €

6 Arbeitstage 1013350

9.15 €

6 Arbeitstage 1014350

9.71 €

6 Arbeitstage 1015350

11.02 €

6 Arbeitstage 1016350

14.95 €

6 Arbeitstage 1018350

18.47 €

6 Arbeitstage 1020350

23.22 €

6 Arbeitstage 1025350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Gerade Werkstoff EN 1.1191 äquiv. Eigenschaften Allgemein
Oberflächenbehandlung ohne Verkaufseinheit Geringe Mengen erhältlich Gehärtet NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support