Passschrauben / PBB / Innensechskant / Stahl / brüniert

Passschrauben / PBB / Innensechskant / Stahl / brüniert
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 12 - 28 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Brüniert / [Antriebsform] Innensechskant




Wenn Sie hochwertige Passschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von OHKITA. Sie sind verfügbar in den Größen 12 - 28 (mm). Um die Passschrauben bestmöglich gegen Umwelteinflüsse abzusichern, ist die Oberflächenbehandlung brüniert. Die Form Innensechskant ist für den Antrieb vorhanden. Die Passschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PBB-D10-110
PBB-D10-120
PBB-D10-130
PBB-D10-140
PBB-D10-150
PBB-D13-130
PBB-D13-140
PBB-D13-160
PBB-D13-170
PBB-D13-180
PBB-D16-160
PBB-D16-170
PBB-D16-180
PBB-D20-25
PBB-D20-45
PBB-D20-130
PBB-D20-140
PBB-D20-150
PBB-D20-160
PBB-D20-170
PBB-D20-180
PBB-D20-220
PBB-D20-240
PBB-D25-31
PBB-D25-41
PBB-D25-150
PBB-D25-160
PBB-D25-170
PBB-D25-180
PBB-D25-200
PBB-D25-220
PBB-D25-240
PBB-D25-260
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (mm) [M] Gewindedurchmesser (mm) Nenngröße (Durchmesser des Abstreifteils) Länge des Abstreifteils

5.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1012810110

5.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1012810120

6.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1012810130

6.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1012810140

7.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1012810150

7.97 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10161013130

8.37 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10161013140

9.41 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10161013160

9.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10161013170

10.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10161013180

13.55 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10181216160

14.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10181216170

15.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10181216180

12.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1024162025

14.39 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1024162045

22.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10241620130

23.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10241620140

24.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10241620150

25.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10241620160

26.83 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10241620170

29.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10241620180

32.43 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10241620220

37.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10241620240

21.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1028202531

22.69 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1028202541

37.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10282025150

38.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10282025160

40.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10282025170

41.55 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10282025180

47.57 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10282025200

49.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10282025220

54.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10282025240

59.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10282025260

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindeart Metrisches Regelgewinde Oberflächenbehandlung Schwarz brüniert Antriebsart Innensechskant
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Kopfform Standard Standardausführung Andere Schrauben

Technischer Support