Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Alloy 600 / CSPPN

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Alloy 600 / CSPPN
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 4 - 40 (mm) / [Material] Spezial-Werkstoff / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Diese Linsenkopfschrauben von OHKITA sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Spezial-Werkstoff. Dieses metrische Regelgewinde (ISO-Gewinde) ist in den Größen 4 - 40 (mm) erhältlich. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPN-ALLOY600-M2-4
CSPPN-ALLOY600-M2-5
CSPPN-ALLOY600-M2-6
CSPPN-ALLOY600-M2-8
CSPPN-ALLOY600-M2-10
CSPPN-ALLOY600-M2-12
CSPPN-ALLOY600-M2-15
CSPPN-ALLOY600-M3-4
CSPPN-ALLOY600-M3-5
CSPPN-ALLOY600-M3-6
CSPPN-ALLOY600-M3-8
CSPPN-ALLOY600-M3-10
CSPPN-ALLOY600-M3-12
CSPPN-ALLOY600-M3-15
CSPPN-ALLOY600-M3-20
CSPPN-ALLOY600-M4-6
CSPPN-ALLOY600-M4-8
CSPPN-ALLOY600-M4-10
CSPPN-ALLOY600-M4-12
CSPPN-ALLOY600-M4-15
CSPPN-ALLOY600-M4-20
CSPPN-ALLOY600-M4-25
CSPPN-ALLOY600-M4-30
CSPPN-ALLOY600-M5-8
CSPPN-ALLOY600-M5-10
CSPPN-ALLOY600-M5-12
CSPPN-ALLOY600-M5-15
CSPPN-ALLOY600-M5-20
CSPPN-ALLOY600-M5-25
CSPPN-ALLOY600-M5-30
CSPPN-ALLOY600-M5-35
CSPPN-ALLOY600-M5-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)

1.17 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1024

1.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1025

1.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1026

1.37 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1028

1.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10210

1.59 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10212

1.71 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10215

2.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1034

2.55 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1035

2.61 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1036

2.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1038

2.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10310

2.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10312

3.07 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10315

3.33 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10320

3.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1046

3.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1048

4.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10410

4.17 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10412

4.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10415

4.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10420

4.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10425

5.09 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10430

7.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1058

7.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10510

7.39 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10512

7.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10515

7.81 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10520

8.09 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10525

8.33 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10530

8.61 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10535

8.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10540

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Spezial-Werkstoff Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard / Hitzebeständigkeit
Mit Schraube Vollgewinde

Technischer Support