Clipmutter ( Typ S-2)【130 Stk. pro Packung】

Clipmutter ( Typ S-2)
[Main Body Type] Polygon
[4-Side Finish] None
[Polygon Type] Triangle
[Additional Functions] None
[Mounting Section Type] Male Thread
[Male Screw Tip Machining] None
[Set Screw Thread Machining] None
[Main Body Material] Resin
[Mounting Section Material] Brass
[Main Body Outer Diameter D (φ)] 30
[Main Body Height t (mm)] 19
[Mounting Section Diameter d (mm) or Nominal Diameter] M6/M8

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NBNH2-ST-M6

Teilenummer
NBNH2-ST-M6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

169.21 €

130 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø M6
Seite maschinell bearbeitet NA Polygonale Form, Ausführung Dreikant Zusätzliche Funktionen NA
Befestigungsschraube, Planfläche NA Werkstoff Grundkörper Kunststoff Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA
Montageabschnitt, Material Messing Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 30
Grundkörper, Höhe t(mm) 19

Technischer Support