Konfigurierbar in [Werkstoff] Messing, Kunststoff / [Griffbereich] 24 mm / [Durchmesser Griff] 48 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet / [Form] Sternform, Polygonale Form
Die Dreisterngriffe von SUNCO bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Zur Konfiguration stehen Messing und Kunststoff als Materialien bereit. Der Griffbereich der Dreisterngriffe liegt bei 24 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 48 mm auf. Sie sind erhältlich in der Ausführung unbeschichtet. Bei den Dreisterngriffen kann man je nach Bedarf zwischen Stern- und polygonale Form wählen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NBNH4-ST-M10
Grundkörper, Ausführung | Polygon | Montageabschnitt, Ausführung | Innengewinde | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | M10 |
---|---|---|---|---|---|
Seite maschinell bearbeitet | NA | Polygonale Form, Ausführung | Dreikant | Zusätzliche Funktionen | NA |
Befestigungsschraube, Planfläche | NA | Werkstoff Grundkörper | Kunststoff | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA |
Montageabschnitt, Material | Messing | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | NA | Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) | 48 |
Grundkörper, Höhe t(mm) | 24 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften