Konfigurierbar in [Freie Länge] 7.5 - 122 mm, 25 - 305 mm, 6.2 - 91 mm / [Durchmesser]10 - 16 mm / [Federkonstante]0.3 - 86.9 N/mm / [Last]37.8 - 652.1 N, 1.51 - 73 N
DEHN stellt Druckfedern her, die als mechanische Bauteile dazu dienen, Kräften entgegenzuwirken und sich bei Druckbeaufschlagung zu komprimieren. Im unbelasteten Zustand ist eine Anpassung der Länge von 6.2 mm bis hin zu 305 mm als Maximum möglich. Der Durchmesser dieser Druckfedern kann zwischen 10 mm und 16 mm konfiguriert werden. Die Traglast darf maximal 37.8 bis 652.1 N oder 1.51 bis 73 N betragen. Im Bereich zwischen 0.3 und 86.9 N / mm liegt der Wert der Federkonstante.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
12076-21
Teilenummer
|
---|
12076-21 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässige Last (konfigurierbare Bereich) (N) | Zulässige Last P2 (N) | Höhe H2 bei zulässiger Last (mm) | Freie Länge L (mm) | Außen-Ø D (mm) | Innen-Ø d (mm) | Federkonstante (N/mm) | Höhe H1 bei Montage (mm) | Last P1 bei Montage (N) | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.94 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | 185.8 | 28 | 76 | 12.5 | 6.3 | 6.5 | 23 | 148.7 | Blau (mittlere Last) |
Loading...
Werkstoff | Chrom-Silizium-Stahl | Ausführung | Runddraht | Oberflächenbehandlung | Kugelstrahlung, Lackierung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Druckfedern / □□000-□□ / CrSi-Federstahl / spiralförmig / Runddraht / grün, die Teilenummer ist 12076-21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 12076-21.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zulässige Last (konfigurierbare Bereich)(N)
Zulässige Last P2(N)
Höhe H2 bei zulässiger Last(mm)
Freie Länge L(mm)
Außen-Ø D(mm)
Innen-Ø d(mm)
Federkonstante(N/mm)
Höhe H1 bei Montage(mm)
Last P1 bei Montage(N)
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10032-11 |
10032-21 |
10032-26 |
12076-26 |
12089-11 |
12089-21 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Zulässige Last (konfigurierbare Bereich) (N) | Zulässige Last P2 (N) | Höhe H2 bei zulässiger Last (mm) | Freie Länge L (mm) | Außen-Ø D (mm) | Innen-Ø d (mm) | Federkonstante (N/mm) | Höhe H1 bei Montage (mm) | Last P1 bei Montage (N) | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.51 bis 4.50 | 44.8 | 12.5 | 32 | 10 | 5 | 3.5 | 9.6 | 33.6 | Grün (leichte Last) | |
3.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8.51 bis 16.00 | 116.9 | 12 | 32 | 10 | 5 | 9.7 | 9.6 | 93.5 | Blau (mittlere Last) | |
3.63 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | 158.1 | 9.6 | 32 | 10 | 5 | 16.5 | 8 | 131.7 | Rot (hohe Last) | |
12.03 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | 259.6 | 23 | 76 | 12.5 | 6.3 | 11.4 | 19 | 216.3 | Rot (hohe Last) | |
9.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 4.51 bis 8.50 | 75.7 | 36 | 89 | 12.5 | 6.3 | 2.1 | 27 | 56.8 | Grün (leichte Last) | |
8.29 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | 190.4 | 33 | 89 | 12.5 | 6.3 | 5.7 | 27 | 152.3 | Blau (mittlere Last) |