Servo-Kupplungen / MS, MSC / 1 Scheibe: Stahl, PA, CFK / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung / Korpus: Aluminium (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MS16C-4-4

Teilenummer
MS16C-4-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässiger Versatz Standard-Bohrungsdurchmesser d1
(mm)
Standard-Bohrungsdurchmesser d2
(mm)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außendurchmesser D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Eigenschaften Anwendung Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Werkstoff - Scheibe Betriebstemperaturbereich
(°C)
Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Befestigungsart

30.84 €

1 10 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel440.05 bis 1.001616.510,001 bis 78,000Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0Standard0.6230000.02 bis 0.20.051Kohlefaser-25~850.12,0 × 10-7mit Stellschraube

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Scheibenausführung Grundwerkstoff Aluminium Scheibenausführung Einfach

Sie befinden sich auf der Seite für Servo-Kupplungen / MS, MSC / 1 Scheibe: Stahl, PA, CFK / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist MS16C-4-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MS16C-4-4.

Produktvarianten

Teilenummer
MS10C-3-3
MS10C-3-4
MS10C-4-4
MS16C-4-5
MS16C-4-6
MS16C-4-6.35
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässiger Versatz Standard-Bohrungsdurchmesser d1
(mm)
Standard-Bohrungsdurchmesser d2
(mm)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außendurchmesser D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Eigenschaften Anwendung Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Werkstoff - Scheibe Betriebstemperaturbereich
(°C)
Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Befestigungsart

27.72 €

1 10 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel330.05 bis 1.001010.510,001 bis 78,000Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0Standard0.25320000.02 bis 0.20.051Kohlefaser-25~850.14,0 × 10-8mit Stellschraube

27.72 €

1 10 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel340.05 bis 1.001010.510,001 bis 78,000Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0Standard0.25320000.02 bis 0.20.051Kohlefaser-25~850.14,0 × 10-8mit Stellschraube

27.72 €

1 10 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel440.05 bis 1.001010.510,001 bis 78,000Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0Standard0.25320000.02 bis 0.20.051Kohlefaser-25~850.14,0 × 10-8mit Stellschraube

30.84 €

1 10 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel450.05 bis 1.001616.510,001 bis 78,000Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0Standard0.6230000.02 bis 0.20.051Kohlefaser-25~850.12,0 × 10-7mit Stellschraube

30.84 €

1 10 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel460.05 bis 1.001616.510,001 bis 78,000Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0Standard0.6230000.02 bis 0.20.051Kohlefaser-25~850.12,0 × 10-7mit Stellschraube

30.84 €

1 10 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel46.350.05 bis 1.001616.510,001 bis 78,000Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0Standard0.6230000.02 bis 0.20.051Kohlefaser-25~850.12,0 × 10-7mit Stellschraube

Technischer Support