Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MSC40M-18-18
Teilenummer
|
---|
MSC40M-18-18 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässiger Versatz | Standard-Bohrungsdurchmesser d1 (mm) | Standard-Bohrungsdurchmesser d2 (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Anwendung | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Scheibe | Betriebstemperaturbereich (°C) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Befestigungsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 18 | 18 | 5.01 bis 10.00 | 40 | 35 | 2001 bis 4,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 | Standard / Servomotor | 9 | 3800 | - | - | 1 | Edelstahl | - | 0.2 | 1,5 × 10-5 | Klemmenausführung |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Grundwerkstoff | Aluminium | Scheibenausführung | Einfach |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Servo-Kupplungen / MS, MSC / 1 Scheibe: Stahl, PA, CFK / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist MSC40M-18-18.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSC40M-18-18.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässiger Versatz
Eigenschaften
Anwendung
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Ausführung
Standard-Bohrungsdurchmesser d1(mm)
Standard-Bohrungsdurchmesser d2(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Werkstoff - Scheibe
Befestigungsart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MS10C-3-3 |
MS10C-3-4 |
MS10C-4-4 |
MSC40M-8-10 |
MSC40M-8-12 |
MSC40M-8-14 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Zulässiger Versatz | Standard-Bohrungsdurchmesser d1 (mm) | Standard-Bohrungsdurchmesser d2 (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Anwendung | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Scheibe | Betriebstemperaturbereich (°C) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Befestigungsart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 3 | 3 | 0.05 bis 1.00 | 10 | 10.5 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 | Standard | 0.25 | 32000 | 0.02 bis 0.2 | 0.05 | 1 | Kohlefaser | -25~85 | 0.1 | 4,0 × 10-8 | mit Stellschraube | ||
27.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 3 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 10 | 10.5 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 | Standard | 0.25 | 32000 | 0.02 bis 0.2 | 0.05 | 1 | Kohlefaser | -25~85 | 0.1 | 4,0 × 10-8 | mit Stellschraube | ||
27.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 4 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 10 | 10.5 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 | Standard | 0.25 | 32000 | 0.02 bis 0.2 | 0.05 | 1 | Kohlefaser | -25~85 | 0.1 | 4,0 × 10-8 | mit Stellschraube | ||
70.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 8 | 10 | 5.01 bis 10.00 | 40 | 35 | 2001 bis 4,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 | Servomotor / Standard | 9 | 3800 | - | - | 1 | Edelstahl | - | 0.2 | 1,5 × 10-5 | Klemmenausführung | ||
70.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 8 | 12 | 5.01 bis 10.00 | 40 | 35 | 2001 bis 4,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 | Servomotor / Standard | 9 | 3800 | - | - | 1 | Edelstahl | - | 0.2 | 1,5 × 10-5 | Klemmenausführung | ||
70.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | 8 | 14 | 5.01 bis 10.00 | 40 | 35 | 2001 bis 4,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 | Servomotor / Standard | 9 | 3800 | - | - | 1 | Edelstahl | - | 0.2 | 1,5 × 10-5 | Klemmenausführung |