Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ML50C-22-25
Teilenummer
|
---|
ML50C-22-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Standard-Bohrungsdurchmesser d1 (mm) | Standard-Bohrungsdurchmesser d2 (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Anwendung | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Scheibe | Betriebstemperaturbereich (°C) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Befestigungsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 22 | 25 | 10.01 bis 20.00 | 50 | 53 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 11 | 8000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.6 | 4,6 × 10-5 | mit Stellschraube |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Grundwerkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Scheibenausführung | Zweifach |
Sie befinden sich auf der Seite für Servo-Kupplungen / ML, MLC / 2 Scheiben: Stahl, PA, CFK / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist ML50C-22-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ML50C-22-25.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Ausführung
Standard-Bohrungsdurchmesser d1(mm)
Standard-Bohrungsdurchmesser d2(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Anwendung
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Werkstoff - Scheibe
Befestigungsart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ML10C-3-3 |
ML10C-3-4 |
ML10C-4-4 |
ML50C-24-24 |
ML50C-24-25 |
ML50C-25-25 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Standard-Bohrungsdurchmesser d1 (mm) | Standard-Bohrungsdurchmesser d2 (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Anwendung | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Scheibe | Betriebstemperaturbereich (°C) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Befestigungsart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 0.05 bis 1.00 | 10 | 15 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 0.25 | 32000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.2 | 4,6x10-8 | mit Stellschraube | ||
36.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 10 | 15 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 0.25 | 32000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.2 | 4,6x10-8 | mit Stellschraube | ||
36.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 10 | 15 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 0.25 | 32000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.2 | 4,6x10-8 | mit Stellschraube | ||
79.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 24 | 24 | 10.01 bis 20.00 | 50 | 53 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 11 | 8000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.6 | 4,6 × 10-5 | mit Stellschraube | ||
79.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 24 | 25 | 10.01 bis 20.00 | 50 | 53 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 11 | 8000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.6 | 4,6 × 10-5 | mit Stellschraube | ||
79.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 25 | 10.01 bis 20.00 | 50 | 53 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Standard | 11 | 8000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 2.5 | Kohlefaser | -25~85 | 0.6 | 4,6 × 10-5 | mit Stellschraube |