Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UJ5-5
Teilenummer
|
---|
UJ5-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Standard-Bohrungsdurchmesser d1 (mm) | Standard-Bohrungsdurchmesser d2 (mm) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Scheibe | Betriebstemperaturbereich (°C) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 14 | 15 | 4,001 bis 10,000 | 0.6 | 5000 | 0.1 | 5 | Polyacetal | -20~60 | 0.3 | 0,6x10-7 |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Grundwerkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
zulässiger Drehmomentbereich(N•m) | 0.05 bis 1.00 | Eigenschaften | Spiel 0 / Kompakt | Anwendung | Standard / Drehgeber |
Zulässiger Radialversatzbereich(mm) | 0.02 bis 0.2 | Befestigungsart | mit Stellschraube | Scheibenausführung | Einfach |
Sie befinden sich auf der Seite für Steg-Kupplungen / UJ / Gewindestiftklemmung / Korpus: Kunststoff, die Teilenummer ist UJ5-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UJ5-5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Standard-Bohrungsdurchmesser d1(mm)
Standard-Bohrungsdurchmesser d2(mm)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Werkstoff - Scheibe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
UJ3.2-3.2 |
UJ4-3 |
UJ4-4 |
UJ6-2.4 |
UJ6-3 |
UJ6-3.2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Standard-Bohrungsdurchmesser d1 (mm) | Standard-Bohrungsdurchmesser d2 (mm) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Scheibe | Betriebstemperaturbereich (°C) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 3.2 | 12 | 14.2 | 2001 bis 4,000 | 0.4 | 4000 | 0.1 | 4 | Polyacetal | -20~60 | 0.2 | 0, 4 × 10-7 | ||
7.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | 3 | 14 | 15 | 4,001 bis 10,000 | 0.5 | 5000 | 0.1 | 5 | Polyacetal | -20~60 | 0.3 | 0,6x10-7 | ||
7.52 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 14 | 15 | 4,001 bis 10,000 | 0.5 | 5000 | 0.1 | 5 | Polyacetal | -20~60 | 0.3 | 0,6x10-7 | ||
7.52 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 2.4 | 15 | 15.5 | 4,001 bis 10,000 | 0.6 | 6000 | 0.1 | 5 | Polyacetal | -20~60 | 0.3 | 0,8 × 10-7 | ||
7.52 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 3 | 15 | 15.5 | 4,001 bis 10,000 | 0.6 | 6000 | 0.1 | 5 | Polyacetal | -20~60 | 0.3 | 0,8 × 10-7 | ||
7.52 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 3.2 | 15 | 15.5 | 4,001 bis 10,000 | 0.6 | 6000 | 0.1 | 5 | Polyacetal | -20~60 | 0.3 | 0,8 × 10-7 |