Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RAS20-8-8
Teilenummer
|
---|
RAS20-8-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1 (Ø) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2 (Ø) | Außen-Ø A (Ø) | Gesamtlänge W (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Grundwerkstoff | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Befestigungsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 8 | 8 | 20 | 30 | 10,001 bis 78,000 | Aluminium | 0.5 | 19000 | 1,5 × 10-6 | mit Stellschraube |
Loading...
Anwendung | Standard | Eigenschaft | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Spiel 0 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Starre Kupplung RAS / RSS / RAC / RSC, die Teilenummer ist RAS20-8-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RAS20-8-8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1(Ø)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2(Ø)
Außen-Ø A(Ø)
Gesamtlänge W(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Grundwerkstoff
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Befestigungsart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RAC20-6-6 |
RAC20-6-8 |
RAC20-8-8 |
RAS25-10-10 |
RAS25-10-11 |
RAS25-10-12 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1 (Ø) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2 (Ø) | Außen-Ø A (Ø) | Gesamtlänge W (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Grundwerkstoff | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Befestigungsart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 6 | 6 | 20 | 20 | 10,001 bis 78,000 | Aluminium | 0.7 | 7600 | 8,7 × 10-7 | Klemmenausführung | ||
20.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 6 | 8 | 20 | 20 | 10,001 bis 78,000 | Aluminium | 0.7 | 7600 | 8,7 × 10-7 | Klemmenausführung | ||
20.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 8 | 8 | 20 | 20 | 10,001 bis 78,000 | Aluminium | 0.7 | 7600 | 8,7 × 10-7 | Klemmenausführung | ||
17.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 10 | 10 | 25 | 36 | 10,001 bis 78,000 | Aluminium | 1 | 15000 | 3,9 × 10-6 | mit Stellschraube | ||
17.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 10 | 11 | 25 | 36 | 10,001 bis 78,000 | Aluminium | 1 | 15000 | 3,9 × 10-6 | mit Stellschraube | ||
17.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 10 | 12 | 25 | 36 | 10,001 bis 78,000 | Aluminium | 1 | 15000 | 3,9 × 10-6 | mit Stellschraube |