Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RAC40-15-18
Teilenummer
|
---|
RAC40-15-18 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1 (Ø) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2 (Ø) | Außen-Ø A (Ø) | Gesamtlänge W (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Grundwerkstoff | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Befestigungsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3.01 bis 5.00 | 15 | 18 | 40 | 44 | 4,001 bis 10,000 | Aluminium | 5 | 4000 | 1,5 × 10-5 | Klemmenausführung |
Loading...
Anwendung | Standard | Eigenschaft | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Spiel 0 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Starre Kupplung RAS / RSS / RAC / RSC, die Teilenummer ist RAC40-15-18.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RAC40-15-18.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1(Ø)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2(Ø)
Außen-Ø A(Ø)
Gesamtlänge W(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Grundwerkstoff
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Befestigungsart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RAC20-6-6 |
RAC20-6-8 |
RAC20-8-8 |
RAC40-16-16 |
RAC40-16-18 |
RAC40-18-18 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1 (Ø) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2 (Ø) | Außen-Ø A (Ø) | Gesamtlänge W (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Grundwerkstoff | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Befestigungsart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 6 | 6 | 20 | 20 | 10,001 bis 78,000 | Aluminium | 0.7 | 7600 | 8,7 × 10-7 | Klemmenausführung | ||
20.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 6 | 8 | 20 | 20 | 10,001 bis 78,000 | Aluminium | 0.7 | 7600 | 8,7 × 10-7 | Klemmenausführung | ||
20.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 8 | 8 | 20 | 20 | 10,001 bis 78,000 | Aluminium | 0.7 | 7600 | 8,7 × 10-7 | Klemmenausführung | ||
39.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3.01 bis 5.00 | 16 | 16 | 40 | 44 | 4,001 bis 10,000 | Aluminium | 5 | 4000 | 1,5 × 10-5 | Klemmenausführung | ||
39.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3.01 bis 5.00 | 16 | 18 | 40 | 44 | 4,001 bis 10,000 | Aluminium | 5 | 4000 | 1,5 × 10-5 | Klemmenausführung | ||
39.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3.01 bis 5.00 | 18 | 18 | 40 | 44 | 4,001 bis 10,000 | Aluminium | 5 | 4000 | 1,5 × 10-5 | Klemmenausführung |