Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
QJ55UR-16-18
Teilenummer
|
---|
QJ55UR-16-18 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Standard-Bohrungsdurchmesser d1 (mm) | Standard-Bohrungsdurchmesser d2 (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Puffer | Trägheitsmoment (kg・m2) | Befestigungsart | Pufferfarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | 18 | 20.01 bis 50.00 | 55 | 60 | 4,001 bis 10,000 | 50 | 6000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1.3 | Polyurethan | 1 × 10-4 | mit Stellschraube | Rot |
Loading...
Ausführung | Mit Klauen | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz | Grundwerkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | Anwendung | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauenbolzen-Kupplungen / QJ, QJU / Bolzen: PU, wählbar / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist QJ55UR-16-18.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer QJ55UR-16-18.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Standard-Bohrungsdurchmesser d1(mm)
Standard-Bohrungsdurchmesser d2(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Werkstoff - Puffer
Befestigungsart
Pufferfarbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
QJ45NK-12-18 |
QJ45NK-12-20 |
QJ45NK-14-14 |
QJ55UR-16-20 |
QJ55UR-16-24 |
QJ55UR-18-18 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Standard-Bohrungsdurchmesser d1 (mm) | Standard-Bohrungsdurchmesser d2 (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Puffer | Trägheitsmoment (kg・m2) | Befestigungsart | Pufferfarbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 20.01 bis 50.00 | 45 | 48 | 4,001 bis 10,000 | 40 | 6000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1 | Nylon | 3 × 10-5 | mit Stellschraube | Schwarz | ||
49.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 20 | 20.01 bis 50.00 | 45 | 48 | 4,001 bis 10,000 | 40 | 6000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1 | Nylon | 3 × 10-5 | mit Stellschraube | Schwarz | ||
49.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 20.01 bis 50.00 | 45 | 48 | 4,001 bis 10,000 | 40 | 6000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1 | Nylon | 3 × 10-5 | mit Stellschraube | Schwarz | ||
71.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | 20 | 20.01 bis 50.00 | 55 | 60 | 4,001 bis 10,000 | 50 | 6000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1.3 | Polyurethan | 1 × 10-4 | mit Stellschraube | Rot | ||
71.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | 24 | 20.01 bis 50.00 | 55 | 60 | 4,001 bis 10,000 | 50 | 6000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1.3 | Polyurethan | 1 × 10-4 | mit Stellschraube | Rot | ||
71.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 18 | 18 | 20.01 bis 50.00 | 55 | 60 | 4,001 bis 10,000 | 50 | 6000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1.3 | Polyurethan | 1 × 10-4 | mit Stellschraube | Rot |