Klauenbolzen-Kupplungen / QJ, QJU / Bolzen: PU, wählbar / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung / Korpus: Aluminium (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

QJ45UY-14-20

Teilenummer
QJ45UY-14-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSStandard-Bohrungsdurchmesser d1
(mm)
Standard-Bohrungsdurchmesser d2
(mm)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außendurchmesser D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Werkstoff - Puffer Trägheitsmoment
(kg・m2)
Befestigungsart Pufferfarbe

49.89 €

1 10 Arbeitstage 10142010.01 bis 20.0045484,001 bis 10,0002045000.02 bis 0.20.151.6Polyurethan3 × 10-5mit StellschraubeGelb

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Klauen Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz Grundwerkstoff Aluminium
Eigenschaften Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Klauenbolzen-Kupplungen / QJ, QJU / Bolzen: PU, wählbar / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist QJ45UY-14-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer QJ45UY-14-20.

Produktvarianten

Teilenummer
QJ45NK-12-18
QJ45NK-12-20
QJ45NK-14-14
QJ45UY-15-15
QJ45UY-15-18
QJ45UY-15-20
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSStandard-Bohrungsdurchmesser d1
(mm)
Standard-Bohrungsdurchmesser d2
(mm)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außendurchmesser D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Werkstoff - Puffer Trägheitsmoment
(kg・m2)
Befestigungsart Pufferfarbe

49.89 €

1 10 Arbeitstage 10121820.01 bis 50.0045484,001 bis 10,0004060000.02 bis 0.20.11Nylon3 × 10-5mit StellschraubeSchwarz

49.89 €

1 10 Arbeitstage 10122020.01 bis 50.0045484,001 bis 10,0004060000.02 bis 0.20.11Nylon3 × 10-5mit StellschraubeSchwarz

49.89 €

1 10 Arbeitstage 10141420.01 bis 50.0045484,001 bis 10,0004060000.02 bis 0.20.11Nylon3 × 10-5mit StellschraubeSchwarz

49.89 €

1 10 Arbeitstage 10151510.01 bis 20.0045484,001 bis 10,0002045000.02 bis 0.20.151.6Polyurethan3 × 10-5mit StellschraubeGelb

49.89 €

1 10 Arbeitstage 10151810.01 bis 20.0045484,001 bis 10,0002045000.02 bis 0.20.151.6Polyurethan3 × 10-5mit StellschraubeGelb

49.89 €

1 10 Arbeitstage 10152010.01 bis 20.0045484,001 bis 10,0002045000.02 bis 0.20.151.6Polyurethan3 × 10-5mit StellschraubeGelb

Technischer Support