Klauenbolzen-Kupplungen / QRU / Bolzen: Synthetik-Kautschuk / Nabenklemmung / Korpus: Aluminium (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

QRU35H-9-16

Teilenummer
QRU35H-9-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSStandard-Bohrungsdurchmesser d1
(mm)
Standard-Bohrungsdurchmesser d2
(mm)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außendurchmesser D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Puffertyp

38.02 €

1 13 Arbeitstage 109165.01 bis 10.0035394,001 bis 10,0005.580000.41 bis 1.00.621,1 × 10-5hart

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Klauen Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz Grundwerkstoff Aluminium
Eigenschaften Werkstoffe zur Anwendung Standard Werkstoff - Puffer Kunstkautschuk
Befestigungsart Klemmenausführung

Sie befinden sich auf der Seite für Klauenbolzen-Kupplungen / QRU / Bolzen: Synthetik-Kautschuk / Nabenklemmung / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist QRU35H-9-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer QRU35H-9-16.

Produktvarianten

Teilenummer
QRU16H-4-7
QRU16H-5-5
QRU16H-5-6
QRU35H-9-9
QRU35S-10-10
QRU35S-10-12
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSStandard-Bohrungsdurchmesser d1
(mm)
Standard-Bohrungsdurchmesser d2
(mm)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außendurchmesser D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Puffertyp

22.05 €

1 13 Arbeitstage 10470.05 bis 1.0016182001 bis 4,0000.640000.02 bis 0.20.223 × 10-7hart

22.05 €

1 13 Arbeitstage 10550.05 bis 1.0016182001 bis 4,0000.640000.02 bis 0.20.223 × 10-7hart

22.05 €

1 13 Arbeitstage 10560.05 bis 1.0016182001 bis 4,0000.640000.02 bis 0.20.223 × 10-7hart

38.02 €

1 13 Arbeitstage 10995.01 bis 10.0035394,001 bis 10,0005.580000.41 bis 1.00.621,1 × 10-5hart

38.02 €

1 13 Arbeitstage 1010101.01 bis 3.0035392001 bis 4,000330001.1 bis 3.01.231,1 × 10-5weich

38.02 €

1 13 Arbeitstage 1010121.01 bis 3.0035392001 bis 4,000330001.1 bis 3.01.231,1 × 10-5weich

Technischer Support