Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
QRU30S-10-14
Teilenummer
|
---|
QRU30S-10-14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Standard-Bohrungsdurchmesser d1 (mm) | Standard-Bohrungsdurchmesser d2 (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Puffertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.87 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 1.01 bis 3.00 | 30 | 34 | 2001 bis 4,000 | 1.8 | 3000 | 1.1 bis 3.0 | 1.2 | 3 | 5,2 × 10-6 | weich |
Loading...
Ausführung | Mit Klauen | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz | Grundwerkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Werkstoffe zur | Anwendung | Standard | Werkstoff - Puffer | Kunstkautschuk |
Befestigungsart | Klemmenausführung |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauenbolzen-Kupplungen / QRU / Bolzen: Synthetik-Kautschuk / Nabenklemmung / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist QRU30S-10-14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer QRU30S-10-14.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Standard-Bohrungsdurchmesser d1(mm)
Standard-Bohrungsdurchmesser d2(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Puffertyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
QRU16H-4-7 |
QRU16H-5-5 |
QRU16H-5-6 |
QRU30S-12-12 |
QRU30S-12-14 |
QRU30S-14-14 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Standard-Bohrungsdurchmesser d1 (mm) | Standard-Bohrungsdurchmesser d2 (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Puffertyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 7 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 2001 bis 4,000 | 0.6 | 4000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2 | 3 × 10-7 | hart | ||
22.05 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 2001 bis 4,000 | 0.6 | 4000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2 | 3 × 10-7 | hart | ||
22.05 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 2001 bis 4,000 | 0.6 | 4000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 2 | 3 × 10-7 | hart | ||
35.87 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 12 | 12 | 1.01 bis 3.00 | 30 | 34 | 2001 bis 4,000 | 1.8 | 3000 | 1.1 bis 3.0 | 1.2 | 3 | 5,2 × 10-6 | weich | ||
35.87 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 12 | 14 | 1.01 bis 3.00 | 30 | 34 | 2001 bis 4,000 | 1.8 | 3000 | 1.1 bis 3.0 | 1.2 | 3 | 5,2 × 10-6 | weich | ||
35.87 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 1.01 bis 3.00 | 30 | 34 | 2001 bis 4,000 | 1.8 | 3000 | 1.1 bis 3.0 | 1.2 | 3 | 5,2 × 10-6 | weich |