Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ASJU15-4-6
Teilenummer
|
---|
ASJU15-4-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Standard-Bohrungsdurchmesser d1 (mm) | Standard-Bohrungsdurchmesser d2 (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Befestigungsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 14.5 | 18.8 | 4,001 bis 10,000 | 1.6 | 10000 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 1.5 | 4,1 × 10-7 | Klemmenausführung |
Loading...
Ausführung | Oldham-Ausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz | Grundwerkstoff | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur / Kompakt | Anwendung | Standard | Werkstoff - Puffer | Kohlefaserverstärkter Kunststoff |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -30::80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Oldham-Kupplungen / ASJ, ASJU / 1 Scheibe: CFK / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung / Korpus: rostfreier Stahl, die Teilenummer ist ASJU15-4-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ASJU15-4-6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Standard-Bohrungsdurchmesser d1(mm)
Standard-Bohrungsdurchmesser d2(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Befestigungsart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ASJ10-3-3 |
ASJ10-3-4 |
ASJ10-4-4 |
ASJU15-5-5 |
ASJU15-5-6 |
ASJU15-6-6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Standard-Bohrungsdurchmesser d1 (mm) | Standard-Bohrungsdurchmesser d2 (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Befestigungsart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 0.05 bis 1.00 | 10 | 10.2 | 10,001 bis 78,000 | 0.8 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 1.5 | 5,2 × 10-8 | mit Stellschraube | ||
17.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 10 | 10.2 | 10,001 bis 78,000 | 0.8 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 1.5 | 5,2 × 10-8 | mit Stellschraube | ||
17.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 10 | 10.2 | 10,001 bis 78,000 | 0.8 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 1.5 | 5,2 × 10-8 | mit Stellschraube | ||
26.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 14.5 | 18.8 | 4,001 bis 10,000 | 1.6 | 10000 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 1.5 | 4,1 × 10-7 | Klemmenausführung | ||
26.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 14.5 | 18.8 | 4,001 bis 10,000 | 1.6 | 10000 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 1.5 | 4,1 × 10-7 | Klemmenausführung | ||
26.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 14.5 | 18.8 | 4,001 bis 10,000 | 1.6 | 10000 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 1.5 | 4,1 × 10-7 | Klemmenausführung |