Oldham-Kupplungen / ASJ, ASJU / 1 Scheibe: CFK / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung / Korpus: rostfreier Stahl (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ASJ8-1-2

Teilenummer
ASJ8-1-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSStandard-Bohrungsdurchmesser d1
(mm)
Standard-Bohrungsdurchmesser d2
(mm)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außendurchmesser D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Befestigungsart

16.96 €

1 9 Arbeitstage 10120.05 bis 1.0089.610,001 bis 78,0000.5120000.21 bis 0.400.322,1 × 10-8mit Stellschraube

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Oldham-Ausführung Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz Grundwerkstoff Edelstahl
Eigenschaften Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur / Kompakt Anwendung Standard Werkstoff - Puffer Kohlefaserverstärkter Kunststoff
Betriebstemperaturbereich(°C) -30::80

Sie befinden sich auf der Seite für Oldham-Kupplungen / ASJ, ASJU / 1 Scheibe: CFK / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung / Korpus: rostfreier Stahl, die Teilenummer ist ASJ8-1-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ASJ8-1-2.

Produktvarianten

Teilenummer
ASJ10-3-3
ASJ10-3-4
ASJ10-4-4
ASJ8-1-3
ASJ8-2-2
ASJ8-2-3
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSStandard-Bohrungsdurchmesser d1
(mm)
Standard-Bohrungsdurchmesser d2
(mm)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außendurchmesser D
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Befestigungsart

17.62 €

1 9 Arbeitstage 10330.05 bis 1.001010.210,001 bis 78,0000.8120000.21 bis 0.400.31.55,2 × 10-8mit Stellschraube

17.62 €

1 9 Arbeitstage 10340.05 bis 1.001010.210,001 bis 78,0000.8120000.21 bis 0.400.31.55,2 × 10-8mit Stellschraube

17.62 €

1 9 Arbeitstage 10440.05 bis 1.001010.210,001 bis 78,0000.8120000.21 bis 0.400.31.55,2 × 10-8mit Stellschraube

16.96 €

1 9 Arbeitstage 10130.05 bis 1.0089.610,001 bis 78,0000.5120000.21 bis 0.400.322,1 × 10-8mit Stellschraube

16.96 €

1 9 Arbeitstage 10220.05 bis 1.0089.610,001 bis 78,0000.5120000.21 bis 0.400.322,1 × 10-8mit Stellschraube

16.96 €

1 9 Arbeitstage 10230.05 bis 1.0089.610,001 bis 78,0000.5120000.21 bis 0.400.322,1 × 10-8mit Stellschraube

Technischer Support