Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
APJ17-6-8
Teilenummer
|
---|
APJ17-6-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Standard-Bohrungsdurchmesser d1 (mm) | Standard-Bohrungsdurchmesser d2 (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Befestigungsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | 3.01 bis 5.00 | 16.8 | 19.7 | 4,001 bis 10,000 | 5 | 7000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0.1 | 1,0 × 10-6 | mit Stellschraube |
Loading...
Ausführung | Oldham-Ausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Grundwerkstoff | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kompakt | Anwendung | Standard | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 0.6 |
Werkstoff - Puffer | Aluminiumbronze | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Sie befinden sich auf der Seite für Oldham-Kupplungen / APJ, APJU / 1 Scheibe: Alu-Bronze / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung / Korpus: rostfreier Stahl, die Teilenummer ist APJ17-6-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer APJ17-6-8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Standard-Bohrungsdurchmesser d1(mm)
Standard-Bohrungsdurchmesser d2(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Befestigungsart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
APJ12-4-4 |
APJ12-4-5 |
APJ12-5-5 |
APJ17-6.35-6.35 |
APJ17-6.35-8 |
APJ17-8-8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Standard-Bohrungsdurchmesser d1 (mm) | Standard-Bohrungsdurchmesser d2 (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Befestigungsart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 12 | 14.4 | 4,001 bis 10,000 | 2.5 | 10000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0.1 | 2,0 × 10-7 | mit Stellschraube | ||
30.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 12 | 14.4 | 4,001 bis 10,000 | 2.5 | 10000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0.1 | 2,0 × 10-7 | mit Stellschraube | ||
30.64 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 12 | 14.4 | 4,001 bis 10,000 | 2.5 | 10000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0.1 | 2,0 × 10-7 | mit Stellschraube | ||
38.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6.35 | 6.35 | 3.01 bis 5.00 | 16.8 | 19.7 | 4,001 bis 10,000 | 5 | 7000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0.1 | 1,0 × 10-6 | mit Stellschraube | ||
38.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6.35 | 8 | 3.01 bis 5.00 | 16.8 | 19.7 | 4,001 bis 10,000 | 5 | 7000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0.1 | 1,0 × 10-6 | mit Stellschraube | ||
38.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | 3.01 bis 5.00 | 16.8 | 19.7 | 4,001 bis 10,000 | 5 | 7000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 0.1 | 1,0 × 10-6 | mit Stellschraube |