Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FJ70-25-38
Teilenummer
|
---|
FJ70-25-38 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Standard-Bohrungsdurchmesser d1 (mm) | Standard-Bohrungsdurchmesser d2 (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Befestigungsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 38 | 50.01 bis 100.00 | 69 | 77 | 4,001 bis 10,000 | 80 | 8000 | 1.1 bis 3.0 | 1.2 | -25~80 | 40 × 10-5 | mit Stellschraube |
Loading...
Ausführung | Oldham-Ausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz | Grundwerkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur / Wärmebeständigkeit / Saubere Bedingungen | Anwendung | Standard / Servomotor | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 1.5 |
Werkstoff - Puffer | Polyacetal |
Sie befinden sich auf der Seite für Oldham-Kupplungen / FJ, FJU / 1 Scheibe: POM / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist FJ70-25-38.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FJ70-25-38.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Standard-Bohrungsdurchmesser d1(mm)
Standard-Bohrungsdurchmesser d2(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Befestigungsart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FJ44-14-18 |
FJ44-14-20 |
FJ44-14-22 |
FJ70-28-28 |
FJ70-28-30 |
FJ70-28-35 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Standard-Bohrungsdurchmesser d1 (mm) | Standard-Bohrungsdurchmesser d2 (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Befestigungsart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | 18 | 20.01 bis 50.00 | 44 | 46 | 10,001 bis 78,000 | 30 | 12000 | 0.41 bis 1.0 | 0.7 | -25~85 | 4 × 10-5 | mit Stellschraube | ||
75.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | 20 | 20.01 bis 50.00 | 44 | 46 | 10,001 bis 78,000 | 30 | 12000 | 0.41 bis 1.0 | 0.7 | -25~85 | 4 × 10-5 | mit Stellschraube | ||
75.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | 22 | 20.01 bis 50.00 | 44 | 46 | 10,001 bis 78,000 | 30 | 12000 | 0.41 bis 1.0 | 0.7 | -25~85 | 4 × 10-5 | mit Stellschraube | ||
115.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 28 | 28 | 50.01 bis 100.00 | 69 | 77 | 4,001 bis 10,000 | 80 | 8000 | 1.1 bis 3.0 | 1.2 | -25~80 | 40 × 10-5 | mit Stellschraube | ||
115.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 28 | 30 | 50.01 bis 100.00 | 69 | 77 | 4,001 bis 10,000 | 80 | 8000 | 1.1 bis 3.0 | 1.2 | -25~80 | 40 × 10-5 | mit Stellschraube | ||
115.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 28 | 35 | 50.01 bis 100.00 | 69 | 77 | 4,001 bis 10,000 | 80 | 8000 | 1.1 bis 3.0 | 1.2 | -25~80 | 40 × 10-5 | mit Stellschraube |