Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FSPJ70-20K6-30K8
Teilenummer
|
---|
FSPJ70-20K6-30K8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Standard-Bohrungsdurchmesser d1 (mm) | Standard-Bohrungsdurchmesser d2 (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Befestigungsart | Nutbreite K (Seite d1) | Nutbreite K (Seite d2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314.47 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 20 | 30 | 100~Unter 500 | 70 | 57 | 160 | 10000 | 1.1 bis 3.0 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 1,1 × 10-3 | mit Stellschraube | 6 | 8 |
Loading...
Ausführung | Oldham-Ausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Grundwerkstoff | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Max. Drehzahlbereich(r/min) | 4,001 bis 10,000 | Eigenschaften | Hohe Torsionssteifigkeit | Anwendung | Standard / Servomotor |
Werkstoff - Puffer | Aluminiumbronze |
Sie befinden sich auf der Seite für Oldham-Kupplungen / FSPJ, FSPJU / 1 Scheibe: Alu-Bronze / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: rostfreier Stahl, die Teilenummer ist FSPJ70-20K6-30K8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FSPJ70-20K6-30K8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Standard-Bohrungsdurchmesser d1(mm)
Standard-Bohrungsdurchmesser d2(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Befestigungsart
Nutbreite K (Seite d1)
Nutbreite K (Seite d2)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FSPJ45-15K5-22K6 |
FSPJ45-18K6-18K6 |
FSPJ45-18K6-20K6 |
FSPJ70-20K6-32K10 |
FSPJ70-20K6-35K10 |
FSPJ70-22K6-22K6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Standard-Bohrungsdurchmesser d1 (mm) | Standard-Bohrungsdurchmesser d2 (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Befestigungsart | Nutbreite K (Seite d1) | Nutbreite K (Seite d2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.14 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 50.01 bis 100.00 | 45 | 43.6 | 60 | 10000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 1,7 × 10-4 | mit Stellschraube | 5 | 6 | ||
158.14 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 18 | 18 | 50.01 bis 100.00 | 45 | 43.6 | 60 | 10000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 1,7 × 10-4 | mit Stellschraube | 6 | 6 | ||
158.14 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 18 | 20 | 50.01 bis 100.00 | 45 | 43.6 | 60 | 10000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 1,7 × 10-4 | mit Stellschraube | 6 | 6 | ||
314.47 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 100~Unter 500 | 70 | 57 | 160 | 10000 | 1.1 bis 3.0 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 1,1 × 10-3 | mit Stellschraube | 6 | 10 | ||
314.47 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 20 | 35 | 100~Unter 500 | 70 | 57 | 160 | 10000 | 1.1 bis 3.0 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 1,1 × 10-3 | mit Stellschraube | 6 | 10 | ||
314.47 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 22 | 22 | 100~Unter 500 | 70 | 57 | 160 | 10000 | 1.1 bis 3.0 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 1,1 × 10-3 | mit Stellschraube | 6 | 6 |