Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AR-36.250.N01 |
AR-36.250.S01 |
AR-36.250.S04 |
AR-36.300.N01 |
AR-36.300.S01 |
AR-36.300.S04 |
AR-36.400.N01 |
AR-36.400.S01 |
AR-36.400.S04 |
AR-36.500.N01 |
AR-36.500.S01 |
AR-36.500.S04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | Anschraubabstand A (mm) | Länge L (mm) | Farbe Griff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.42 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 250 | 250 | 274 | Schenkel und Steg silber | |
90.90 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 250 | 250 | 274 | Schenkel schwarz Steg silber | |
95.32 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 250 | 250 | 274 | Schenkel und Steg schwarz | |
89.88 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 300 | 300 | 324 | Schenkel und Steg silber | |
93.58 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 300 | 300 | 324 | Schenkel schwarz Steg silber | |
98.04 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 300 | 300 | 324 | Schenkel und Steg schwarz | |
94.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 400 | 400 | 424 | Schenkel und Steg silber | |
98.78 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 400 | 400 | 424 | Schenkel schwarz Steg silber | |
103.24 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 400 | 400 | 424 | Schenkel und Steg schwarz | |
100.06 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 500 | 500 | 524 | Schenkel und Steg silber | |
104.06 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 500 | 500 | 524 | Schenkel schwarz Steg silber | |
109.08 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 500 | 500 | 524 | Schenkel und Steg schwarz |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Höhe (H)(mm) | 55 | Tragkraft(N) | 1000 |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Beschichtung | Befestigungsmethode | Innengewinde | Griffstärke D(mm) | 38 |
Griff, Querschnittform | Sonstige | Besfestigung M | M8 | Werkstoff | AlMgSi 0.5 |
Oberflächenbehandlung | eloxiert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Anschraubabstand A(mm)
Länge L(mm)
Farbe Griff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften