Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
![]() | ![]() Handle cross section scale 1:1 |
Note: Outer dimensions may deviate depending on production. |
Anodizing version | |||
natural colour | black | ||
A | L | Order no. | Order no. |
350 | 377 | BG-30.350.11 | BG-30.350.14 |
400 | 427 | BG-30.400.11 | BG-30.400.14 |
450 | 477 | BG-30.450.11 | BG-30.450.14 |
500 | 527 | BG-30.500.11 | BG-30.500.14 |
Teilenummer
|
---|
BG-30.350.14 |
BG-30.500.11 |
BG-30.500.14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | Anschraubabstand A (mm) | Länge L (mm) | Farbe Griff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 350 | 350 | 377 | schwarz | |
128.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 500 | 500 | 527 | silber | |
133.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 500 | 500 | 527 | schwarz |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | Bogenform | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Höhe (H)(mm) | 60 | Tragkraft(N) | 1000 |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Beschichtung | Befestigungsmethode | Innengewinde | Griffstärke D(mm) | 31 |
Griff, Querschnittform | Sonstige | Besfestigung M | M8 | Werkstoff | AlMgSi 0.5 |
Oberflächenbehandlung | eloxiert |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Anschraubabstand A(mm)
Länge L(mm)
Farbe Griff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften