Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Rostfreier Stahl / [Befestigungsmethode] Rundbohrung
Die Klappgriffe von ROHDE bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Das verwendete Material ist rostfreier Stahl. Befestigt werden sie durch eine Rundbohrung. Das macht die Montage einfacher, vielseitiger und kostengünstiger.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EE-01.R075.39
Type EE-01 | Mounting cutout |
Order no. |
EE-01.R075.39 |
Teilenummer
|
---|
EE-01.R075.39 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
15.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 |
Loading...
Grundkörperausführung | Mit Koffer | Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Tragkraft(N) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Spiegelfläche | Befestigungsmethode | Rundbohrung | Besfestigung M | M4 |
Werkstoff | 1.4301 (304) | Oberflächenbehandlung | hochglanz elektropoliert |
Sie befinden sich auf der Seite für Schalengriffe / EE-01.R075.39 / Edelstahl / poliert / quadratisch / O-Form / klappbar / versenkt / Durchgangsbohrung, die Teilenummer ist EE-01.R075.39.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EE-01.R075.39.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften