Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FG16-01S.180.84
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Steigung P(mm) | 180 | Werkstoff Grundkörper | PVC | Höhe (H)(mm) | 80 |
Befestigungsmethode | Rundbohrung | Griffstärke D(mm) | 48 | Griff, Querschnittform | Runde Form |
Anschraubabstand A(mm) | 180 | Werkstoff | PA6, PVC | Farbe Griff | Schwarz |
Befestigung M | M8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrgriffe / FG16-□□□.□□□.□□ / Kunststoff / Durchgangsbohrung, die Teilenummer ist FG16-01S.180.84.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FG16-01S.180.84.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FG16-02S.180.84 |
FG16-04S.180.84 |
FG16-05S.180.84 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
460.94 € | 2 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | |
442.30 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | |
568.30 € | 2 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 |