Rohrgriffe / FG7-□□□.□□□.□□ / Aluminium, PA6 / Durchgangsbohrung (Teilenummern - CAD Download)

Rohrgriffe / FG7-□□□.□□□.□□ / Aluminium, PA6 / Durchgangsbohrung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 160 - 220 mm / [Griffstärke] 30 mm / [Farbe] Schaft Schwarz



Die Rohrgriffe von ROHDE bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Durch die Herstellung aus Aluminium gewinnen sie an Leichtigkeit, Robustheit sowie Korrosionsfestigkeit. U Form und Gerade stehen als Bauformen für die Rohrgriffe zur Auswahl. Als Befestigungsmethode wird ein Innengewinde benutzt. Vorteilhaft ist hierbei die unkomplizierte und gleichzeitig feste Verbindung, die sich bei Bedarf leicht lösen lässt. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 160 bis 220 mm gewählt werden. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt bei 30 mm. Die Rohrgriffe sind in den Varianten Schaft Schwarz erhältlich.




Herstellerdetails:
Rund-Edelstahl; Werkstoff-Nr. 1.4404; geschliffen und mattglänzend gebürstet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Handle Series FG7

Product Description

Type FG7-01.G Type FG7-04.R
with emergency stop
Connection
Type FG7-05.G
with emergency stop
Type FG7-02.L Connection

Material and surface

Handle ledge ø 30 x 5 mm aluminum round tube AlMgSi 0.5; fine ground and natural coloured anodized. Handle shanks of polyamide PA 6, black with fine structure.

Function elements

2 Push buttons up to 1A with LED. Type FG7-05 with additional emergency stop (2 NC contacts).

Connection A

Coupling positioned at the tubular axle of the handle ledge in the handle shank.

Connection B

Coupling positioned in the mounting surface of the handle shank.

Connection C

The 5 m connection cable is guided out of the mounting surface of the handle shank.
The connection A and C are available with straight and chamfer handle shanks, as left and right-hand versions for use with double doors.

Protection class

IP 65 (for the connecting A and B with screwed coupling).

Note

Coupling with 10 m ready made cable available as accessories. Other handle lengths, anodized versions and illuminated emergency stop button on request.

Drawing

FG7-01 / FG7-04
   Switching version
   without emergencywith emergency
   stop, 1 push buttonstop, 1 push button
Connection  Order no.Order no.
AstraightFG7-01.GA160.01FG7-04.GA160.01
leftFG7-01.LA160.01FG7-04.LA160.01
rightFG7-01.RA160.01FG7-04.RA160.01
BstraightFG7-01.GB160.01FG7-04.GB160.01
CstraightFG7-01.GC160.01FG7-04.GC160.01
leftFG7-01.LC160.01FG7-04.LC160.01
rightFG7-01.RC160.01FG7-04.RC160.01
FG7-02 / FG7-05
   Switching version
   without emergencywith emergency
   stop, 2 push buttonstop, 2 push button
Connection  Order no.Order no.
AstraightFG7-02.GA220.04FG7-05.GA220.04
leftFG7-02.LA220.04FG7-05.LA220.04
rightFG7-02.RA220.04FG7-05.RA220.04
BstraightFG7-02.GB220.04FG7-05.GB220.04
CstraightFG7-02.GC220.04FG7-05.GC220.04
leftFG7-02.LC220.04FG7-05.LC220.04
rightFG7-02.RC220.04FG7-05.RC220.04

Technical Data

TypeFG7-01FG7-04
 with 1 push buttonadd. emergency stop
Emergency stop
(2 NC contacts)
without
Push button LED green
(1 change-over contact)
Emergency stop-1-42 V AC/DC
100 mA
Push button24 V AC/DC
1 A
Operating voltage LED24 VDC (12 VDC optional)
Connection type8-pole
M12 x 1
12-pole
M12 x 1
Connector assignment
(Plug side view)
Mounting cutout
 
TypeFG7-02FG7-05
 with 2 push buttonsadd. emergency stop
Emergency stop
(2 NC contacts)
without
Push button LED red
(1 change-over contact)
Push button LED green
(1NO contact)
Emergency stop-1-42 V AC/DC
100 mA
Push button24 V AC/DC
1 A
Operating voltage LED24 VDC (12 VDC optional)
Connection type8-pole
M12 x 1
12-pole
M12 x 1
Connector assignment
(Plug side view)
Mounting cutout

All dimensions in mm.

Accessories

  Handle accessories
  Coupling with cable
  8-pole
(M12 x 1)
12-pole
(M12 x 1)
 LOrder no.Order no.
10 mFZ-KS.G08.10FZ-KS.G12.10
FZ-KS.W08.10FZ-KS.W12.10
Teilenummer
FG7-01.GA160.01
FG7-01.GB160.01
FG7-01.GC160.01
FG7-01.LC160.01
FG7-01.RA160.01
FG7-01.RC160.01
FG7-02.GA220.04
FG7-02.GB220.04
FG7-02.GC220.04
FG7-02.LA220.04
FG7-02.LC220.04
FG7-02.RA220.04
FG7-04.GA160.01
FG7-04.GB160.01
FG7-04.GC160.01
FG7-04.LC160.01
FG7-05.GA220.04
FG7-05.GB220.04
FG7-05.GC220.04
FG7-05.LC220.04
FG7-05.RA220.04
FG7-05.RC220.04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)
Farbe Griff

312.36 €

1 Verfügbar 32 Arbeitstage 10160160Schaft Schwarz, Leiste Silber

316.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10160160Schaft Schwarz, Leiste Silber

288.96 €

1 Verfügbar 21 Arbeitstage 10160160Schaft Schwarz, Leiste Silber

290.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10160160Schaft Schwarz, Leiste Silber

317.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10160160Schaft Schwarz, Leiste Silber

290.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10160160Schaft Schwarz, Leiste Silber

433.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10220220Schaft und Leiste Schwarz

428.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10220220Schaft und Leiste Schwarz

401.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10220220Schaft und Leiste Schwarz

428.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10220220Schaft und Leiste Schwarz

402.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10220220Schaft und Leiste Schwarz

428.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10220220Schaft und Leiste Schwarz

477.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10160160Schaft Schwarz, Leiste Silber

482.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10160160Schaft Schwarz, Leiste Silber

454.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10160160Schaft Schwarz, Leiste Silber

455.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10160160Schaft Schwarz, Leiste Silber

600.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10220220Schaft und Leiste Schwarz

595.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10220220Schaft und Leiste Schwarz

574.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10220220Schaft und Leiste Schwarz

575.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10220220Schaft und Leiste Schwarz

595.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10220220Schaft und Leiste Schwarz

575.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10220220Schaft und Leiste Schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Aluminium Höhe (H)(mm) 75 Grundkörper, Oberflächenbehandlung Pulverbeschichtung
Befestigungsmethode Innengewinde Griffstärke D(mm) 30 Griff, Querschnittform Runde Form
Werkstoff AlMgSi 0,5, PA6 Oberflächenbehandlung Eloxiert Befestigung M M6

Technischer Support