Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Kunststoff [ABS] / [Befestigungsmethode] Sonstige / [Farbe] schwarz
Mit den Schalengriffen von ROHDE gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Gefertigt wurden sie aus Kunststoff [ABS]. Zur Befestigung wird eine Sonstige verwendet. Die Schalengriffe sind in folgenden Farben erhältlich: Schwarz.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Panel thickness | |
s (mm) | Order no. |
1–1,4 | KM-36.14.093.9005 |
1,4–1,8 | KM-36.18.093.9005 |
1,8–2,1 | KM-36.21.093.9005 |
2,1–2,5 | KM-36.25.093.9005 |
Teilenummer
|
---|
KM-36.14.093.9005 |
KM-36.21.093.9005 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
10.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | |
10.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 |
Loading...
Grundkörperausführung | Eingebaut | Werkstoff Grundkörper | ABS | Tragkraft(N) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmethode | Sonstige | Werkstoff | ABS | Farbe Griff | schwarz |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften