Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ø | A | natural colour anodized Order no. | black anodized Order no. |
200 | M4-20.200.11 | M4-20.200.11 | |
250 | M4-20.250.11 | M4-20.250.14 | |
20 | 300 | M4-20.300.11 | M4-20.300.14 |
350 | M4-20.350.11 | M4-20.350.14 | |
400 | M4-20.350.14 | M4-20.400.14 |
Teilenummer
|
---|
M4-20.200.11 |
M4-20.250.11 |
M4-20.250.14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | Anschraubabstand A (mm) | Farbe Griff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 200 | 200 | silber | |
48.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 250 | 250 | silber | |
50.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 250 | 250 | schwarz |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Höhe (H)(mm) | 70 | Tragkraft(N) | 1000 |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Beschichtung | Befestigungsmethode | Innengewinde | Griffstärke D(mm) | 20 |
Griff, Querschnittform | Runde Form | Besfestigung M | M8 | Werkstoff | AlMgSi 0.5 |
Oberflächenbehandlung | eloxiert |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Anschraubabstand A(mm)
Farbe Griff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften