Handgriffe / R1-12 / Aluminium / eloxiert / quadratisch / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / R1-12 / Aluminium / eloxiert / quadratisch / U-Form / Innengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 32 - 253.5 mm / [Griffstärke] 12 mm / [Farbe] schwarz, silber



Die Handgriffe von ROHDE bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Hergestellt aus Aluminium, verfügen sie über ein geringes Eigengewicht und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Korrosion. Die Handgriffe sind in den Bauformen U Form und Gerade erhältlich. Befestigt werden sie durch ein Innengewinde. Der Vorteil davon ist eine einfache und feste Verschaubung, die aber auch leicht lösbar ist. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 32 bis 253.5 mm gewählt werden. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 12 mm. Zur Auswahl stehen die Handgriffe in folgenden Farben: Schwarz und Silber.




Herstellerdetails:
Griffschenkel aus hochbelastbarem Polyamid PA 6, glaskugelverstärkt, schwarz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R1-12.032.01
R1-12.032.04
R1-12.055.01
R1-12.055.04
R1-12.075.01
R1-12.075.04
R1-12.088.01
R1-12.088.04
R1-12.120.01
R1-12.120.04
R1-12.235.01
R1-12.235.04
R1-12.253.01
R1-12.253.04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)
Länge L
(mm)
Farbe Griff

7.64 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 10323243.5silber

8.50 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 10323243.5schwarz

7.64 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 10555567silber

8.50 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 10555567schwarz

8.50 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 1075.575.587.5silber

9.28 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 1075.575.587.5schwarz

8.92 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 108888100silber

9.86 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 108888100schwarz

10.86 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 10120120132silber

11.92 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 10120120132schwarz

17.68 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 10235235247silber

19.52 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 10235235247schwarz

17.40 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 10253.5253.5265.5silber

19.22 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 10253.5253.5265.5schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Aluminium Höhe (H)(mm) 40 Tragkraft(N) 500
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Beschichtung Befestigungsmethode Innengewinde Griffstärke D(mm) 12
Griff, Querschnittform Sonstige Besfestigung M M5 Werkstoff AlMgSi 0.5
Oberflächenbehandlung eloxiert

Technischer Support