Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | Befestigungsmethode | Anschraubabstand A (mm) | Länge L (mm) | Besfestigung M | Farbe Griff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.84 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 200 | Rundbohrung | 200 | 225 | M6 | Schenkel und Steg silber | |
54.56 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 200 | Rundbohrung | 200 | 225 | M6 | Schenkel schwarz Steg silber | |
53.18 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 250 | Rundbohrung | 250 | 275 | M6 | Schenkel und Steg silber | |
56.00 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 250 | Rundbohrung | 250 | 275 | M6 | Schenkel schwarz Steg silber | |
54.48 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 300 | Rundbohrung | 300 | 325 | M6 | Schenkel und Steg silber | |
57.32 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 300 | Rundbohrung | 300 | 325 | M6 | Schenkel schwarz Steg silber | |
55.82 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 350 | Rundbohrung | 350 | 375 | M6 | Schenkel und Steg silber | |
58.72 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 350 | Rundbohrung | 350 | 375 | M6 | Schenkel schwarz Steg silber | |
57.14 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 400 | Rundbohrung | 400 | 425 | M6 | Schenkel und Steg silber | |
60.12 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 400 | Rundbohrung | 400 | 425 | M6 | Schenkel schwarz Steg silber | |
59.78 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 500 | Rundbohrung | 500 | 525 | M6 | Schenkel und Steg silber | |
62.92 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 500 | Rundbohrung | 500 | 525 | M6 | Schenkel schwarz Steg silber | |
62.40 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 600 | Rundbohrung | 600 | 625 | M6 | Schenkel und Steg silber | |
65.68 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 600 | Rundbohrung | 600 | 625 | M6 | Schenkel schwarz Steg silber | |
47.80 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 200 | Innengewinde | 200 | 225 | M8 | Schenkel und Steg silber | |
50.30 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 200 | Innengewinde | 200 | 225 | M8 | Schenkel schwarz Steg silber | |
49.08 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 250 | Innengewinde | 250 | 275 | M8 | Schenkel und Steg silber | |
51.68 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 250 | Innengewinde | 250 | 275 | M8 | Schenkel schwarz Steg silber | |
50.36 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 300 | Innengewinde | 300 | 325 | M8 | Schenkel und Steg silber | |
52.96 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 300 | Innengewinde | 300 | 325 | M8 | Schenkel schwarz Steg silber | |
51.74 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 350 | Innengewinde | 350 | 375 | M8 | Schenkel und Steg silber | |
54.48 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 350 | Innengewinde | 350 | 375 | M8 | Schenkel schwarz Steg silber | |
52.96 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 400 | Innengewinde | 400 | 425 | M8 | Schenkel und Steg silber | |
55.82 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 400 | Innengewinde | 400 | 425 | M8 | Schenkel schwarz Steg silber | |
55.72 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 500 | Innengewinde | 500 | 525 | M8 | Schenkel und Steg silber | |
58.50 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 500 | Innengewinde | 500 | 525 | M8 | Schenkel schwarz Steg silber | |
61.40 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 600 | Innengewinde | 600 | 625 | M8 | Schenkel schwarz Steg silber | |
63.86 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 600 | Innengewinde | 600 | 625 | M8 | Schenkel und Steg schwarz |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Höhe (H)(mm) | 66.5 | Tragkraft(N) | 1000 |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Beschichtung | Griffstärke D(mm) | 30 | Griff, Querschnittform | Runde Form |
Werkstoff | AlMgSi 0.5, PA6 | Oberflächenbehandlung | eloxiert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Befestigungsmethode
Anschraubabstand A(mm)
Länge L(mm)
Besfestigung M
Farbe Griff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften