Halterung aus Edelstahl

Halterung aus Edelstahl
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eine praktische Edelstahlschelle zur Befestigung von Rohren mit kompatiblen Größen von 19 bis 38 mm.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
37101
37102
37103
37104
37106
37107
37108
37109
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Rohrgröße
(mm)
Artikelbezeichnung JAN-Code

12.01 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1919-mm-Halterung, Edelstahl, Einseitig4960983371015

14.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2525-mm-Halterung, Edelstahl, Einseitig4960983371022

16.37 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3232-mm-Halterung, Edelstahl, Einseitig4960983371039

17.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3838-mm-Halterung, Edelstahl, Einseitig4960983371046

12.01 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1919-mm-Halterung, Edelstahl, mit Durchführung4960983371060

14.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2525-mm-Halterung, Edelstahl, mit Durchführung4960983371077

16.37 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3232-mm-Halterung, Edelstahl, mit Durchführung4960983371084

17.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3838-mm-Halterung, Edelstahl, mit Durchführung4960983371091

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Barrierefrei/Handlaufrohr und verwandte Produkte, Typ Zubehör für Halterung/Befestigung

Technischer Support