Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RS-30.400.63
Teilenummer
|
---|
RS-30.400.63 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Anschraubabstand A (mm) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Farbe Griff | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 400 | Aluminium | Sonstige | 400 | 444 | AlMgSi 0.5, PA6 | Kunststoffüberzug | Schenkel und Steg schwarz | B |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Höhe (H)(mm) | 80 | Tragkraft(N) | 1000 | Befestigungsmethode | Rundbohrung |
Griffstärke D(mm) | 30 | Griff, Querschnittform | Runde Form | Besfestigung M | M10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Steigung P(mm)
Werkstoff Grundkörper
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Anschraubabstand A(mm)
Länge L(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Farbe Griff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften