Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RS-30.350.62
Teilenummer
|
---|
RS-30.350.62 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Anschraubabstand A (mm) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Farbe Griff | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.64 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 350 | Aluminium | Beschichtung | 350 | 394 | AlMgSi 0.5, PA6 | eloxiert | Schenkel schwarz Steg silber | A |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Höhe (H)(mm) | 80 | Tragkraft(N) | 1000 | Befestigungsmethode | Rundbohrung |
Griffstärke D(mm) | 30 | Griff, Querschnittform | Runde Form | Besfestigung M | M10 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrgriffe / RS-30 / Edelstahl / poliert / Durchgangsbohrung, die Teilenummer ist RS-30.350.62.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RS-30.350.62.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Steigung P(mm)
Werkstoff Grundkörper
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Anschraubabstand A(mm)
Länge L(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Farbe Griff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RS-30.250.64 |
RS-30.300.37 |
RS-30.300.62 |
RS-30.350.63 |
RS-30.350.64 |
RS-30.400.37 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Steigung P (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Anschraubabstand A (mm) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Farbe Griff | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 250 | Aluminium | Beschichtung | 250 | 294 | AlMgSi 0.5, PA6 | pulverbeschichtet | Schenkel und Steg schwarz | C | |
38.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 300 | Rostfreier Stahl | Gebürstet | 300 | 344 | 1.4301 (304), PA6 | gebürstet | Schenkel schwarz Steg silber | - | |
25.34 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 300 | Aluminium | Beschichtung | 300 | 344 | AlMgSi 0.5, PA6 | eloxiert | Schenkel schwarz Steg silber | A | |
30.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 350 | Aluminium | Sonstige | 350 | 394 | AlMgSi 0.5, PA6 | Kunststoffüberzug | Schenkel und Steg schwarz | B | |
28.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 350 | Aluminium | Beschichtung | 350 | 394 | AlMgSi 0.5, PA6 | pulverbeschichtet | Schenkel und Steg schwarz | C | |
43.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 400 | Rostfreier Stahl | Gebürstet | 400 | 444 | 1.4301 (304), PA6 | gebürstet | Schenkel schwarz Steg silber | - |