Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 55 - 250 mm / [Griffstärke] 15 mm / [Farbe] Schenkel, Schenkel schwarz
Mit den Handgriffen von ROHDE gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Das verwendete Material ist Aluminium, was sie besonders leicht, fest und korrosionsbeständig macht. Bei den Bauformen der Handgriffe lässt sich zwischen U Form und Gerade wählen. Die Befestigung erfolgt über ein Innengewinde. Der einfach und flexibel einzusetzende Mechanismus erlaubt eine feste sowie leicht abnehmbare Verschraubung. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 55 bis 250 mm gewählt werden. Eine Griffstärke von 15 mm sichert den nötigen festen Halt. Die Handgriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in Schenkel und Schenkel schwarz verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | Anschraubabstand A (mm) | Länge L (mm) | Farbe Griff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.60 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 55 | 55 | 70 | Schenkel schwarz Steg silber | |
19.10 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 55 | 55 | 70 | Schenkel und Steg schwarz | |
19.64 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 88 | 88 | 103 | Schenkel schwarz Steg silber | |
20.16 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 88 | 88 | 103 | Schenkel und Steg schwarz | |
20.08 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 100 | 100 | 115 | Schenkel schwarz Steg silber | |
20.62 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 100 | 100 | 115 | Schenkel und Steg schwarz | |
20.72 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 120 | 120 | 135 | Schenkel schwarz Steg silber | |
21.30 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 120 | 120 | 135 | Schenkel und Steg schwarz | |
22.62 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 180 | 180 | 195 | Schenkel schwarz Steg silber | |
23.48 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 180 | 180 | 195 | Schenkel und Steg schwarz | |
23.38 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 200 | 200 | 215 | Schenkel schwarz Steg silber | |
24.12 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 200 | 200 | 215 | Schenkel und Steg schwarz | |
24.48 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 235 | 235 | 250 | Schenkel schwarz Steg silber | |
25.34 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 235 | 235 | 250 | Schenkel und Steg schwarz | |
24.96 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 250 | 250 | 265 | Schenkel schwarz Steg silber | |
25.84 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 250 | 250 | 265 | Schenkel und Steg schwarz |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Höhe (H)(mm) | 43.5 | Tragkraft(N) | 500 |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Beschichtung | Befestigungsmethode | Innengewinde | Griffstärke D(mm) | 15 |
Griff, Querschnittform | Runde Form | Besfestigung M | M4 | Werkstoff | AlMgSi 0.5, PA6 |
Oberflächenbehandlung | eloxiert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Anschraubabstand A(mm)
Länge L(mm)
Farbe Griff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften