Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WR-30.500.04
Teilenummer
|
---|
WR-30.500.04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Anschraubabstand A (mm) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Farbe Griff | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.38 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 500 | Aluminium | Beschichtung | 500 | 590 | AlMgSi 0.5 | eloxiert | Schenkel und Steg schwarz | A |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Höhe (H)(mm) | 70 | Tragkraft(N) | 1000 | Befestigungsmethode | Innengewinde |
Griffstärke D(mm) | 30 | Griff, Querschnittform | Runde Form | Besfestigung M | M8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrgriffe / WR-30 / Aluminium, Edelstahl / eloxiert / Innengewinde, die Teilenummer ist WR-30.500.04.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WR-30.500.04.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Steigung P(mm)
Werkstoff Grundkörper
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Anschraubabstand A(mm)
Länge L(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Farbe Griff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WR-30.350.01 |
WR-30.350.04 |
WR-30.350.37 |
WR-30.500.37 |
WR-30.600.01 |
WR-30.600.04 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Steigung P (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Anschraubabstand A (mm) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Farbe Griff | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.40 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 350 | Aluminium | Beschichtung | 350 | 440 | AlMgSi 0.5 | eloxiert | Schenkel und Steg silber | A | |
116.84 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 350 | Aluminium | Beschichtung | 350 | 440 | AlMgSi 0.5 | eloxiert | Schenkel und Steg schwarz | A | |
163.24 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 350 | Rostfreier Stahl | Gebürstet | 350 | 440 | AlMgSi 0.5, 1.4301 (304) | gebürstet | Schenkel schwarz Steg silber | B | |
179.56 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 500 | Rostfreier Stahl | Gebürstet | 500 | 590 | AlMgSi 0.5, 1.4301 (304) | gebürstet | Schenkel schwarz Steg silber | B | |
119.64 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 600 | Aluminium | Beschichtung | 600 | 690 | AlMgSi 0.5 | eloxiert | Schenkel und Steg silber | A | |
124.46 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 600 | Aluminium | Beschichtung | 600 | 690 | AlMgSi 0.5 | eloxiert | Schenkel und Steg schwarz | A |