Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Product No. | Diameter | Height | Height | Thread | Ferrule | Weight | Pull force | Units / pack |
(body) | (inc. thread) | outer dia. | ||||||
mm | mm | kg | ||||||
E770 | 6 | 4.5 | 11.5 | M3 | 6 | 0.0027 | 0.5 | 20 |
E771 | 8 | 4.5 | 11.5 | M3 | 6 | 0.0036 | 1.1 | 20 |
E772 | 10 | 4.5 | 11.5 | M3 | 6 | 0.0045 | 2.0 | 20 |
E773 | 13 | 4.5 | 11.5 | M3 | 6 | 0.0075 | 4.0 | 20 |
E774 | 16 | 4.5 | 11.5 | M4 | 8 | 0.009 | 6.0 | 20 |
E775 | 20 | 6 | 13 | M4 | 8 | 0.0165 | 9.0 | 10 |
E776 | 25 | 7 | 14 | M4 | 8 | 0.033 | 15.0 | 10 |
E777 | 32 | 7 | 15.5 | M5 | 10 | 0.048 | 22.0 | 5 |
Teilenummer
|
---|
E770 |
E771 |
E772 |
E773 |
E774 |
E775 |
E776 |
E777 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Außen-Ø (Ø) | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | bis zu 10,0 | 4.905 | 6 | 11.5 | |
3.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10.1 bis 20.0 | 10.791 | 8 | 11.5 | |
3.78 € | 40 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 19.62 | 10 | 11.5 | |
3.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30.1 bis 40.0 | 39.24 | 13 | 11.5 | |
5.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 50.1 bis 60.0 | 58.86 | 16 | 11.5 | |
8.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 80.1 bis 90.0 | 88.29 | 20 | 13 | |
14.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100.1 oder mehr | 147.15 | 25 | 14 | |
21.33 € | 5 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 100.1 oder mehr | 215.82 | 32 | 15.5 |
Loading...
Form | Rund | Magnetausführung (Werkstoff) | Samarium-Kobalt-Magnet | Hitzebeständig bis(C°) | 200 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Außen-Ø(Ø)
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften