Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22150.0060
To be used for positioning and applying pressure, e.g. during painting and sandblasting. |
Dimensions | Spring load | Dimensions | Stroke | Location hole | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||
d1 | d2 | F | l1 | l2 | s | D | max. | ||
max. 1) | -1 | ±0.5 | H8 | ||||||
~ | |||||||||
[mm] | [N] | [mm] | [mm] | [mm] | [°C] | [g] | |||
6 | 3 | 10 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 6 | 250 | 0.6 | 22150.0010 |
6 | 3 | 20 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 6 | 250 | 0.6 | 22150.0011 |
6 | 3 | 40 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 6 | 250 | 0.7 | 22150.0012 |
10 | 5 | 20 | 11.0 | 6.7 | 1.6 | 10 | 250 | 2.6 | 22150.0020 |
10 | 5 | 50 | 11.0 | 6.7 | 1.6 | 10 | 250 | 2.8 | 22150.0021 |
10 | 5 | 100 | 11.0 | 6.7 | 1.6 | 10 | 250 | 3.0 | 22150.0022 |
10 | 6 | 40 | 11.0 | 10.7 | 2.0 | 10 | 250 | 3.4 | 22150.0025 |
10 | 6 | 75 | 11.0 | 10.7 | 2.0 | 10 | 250 | 3.6 | 22150.0026 |
10 | 6 | 100 | 11.0 | 10.7 | 2.0 | 10 | 250 | 3.9 | 22150.0027 |
12 | 8 | 50 | 13.5 | 13.6 | 2.6 | 12 | 250 | 6.8 | 22150.0030 |
12 | 8 | 100 | 13.5 | 13.6 | 2.6 | 12 | 250 | 7.3 | 22150.0031 |
12 | 8 | 150 | 13.5 | 13.6 | 2.6 | 12 | 250 | 7.8 | 22150.0032 |
16 | 10 | 100 | 18.0 | 16.7 | 3.2 | 16 | 250 | 14.0 | 22150.0040 |
16 | 10 | 150 | 18.0 | 16.7 | 3.2 | 16 | 250 | 15.0 | 22150.0041 |
16 | 10 | 200 | 18.0 | 16.7 | 3.2 | 16 | 250 | 15.0 | 22150.0042 |
6 | 3 | 10 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 6 | 80 | 0.3 | 22150.0050 |
10 | 5 | 20 | 11.0 | 6.7 | 1.6 | 10 | 80 | 1.3 | 22150.0060 |
10 | 6 | 40 | 11.0 | 10.7 | 2.0 | 10 | 80 | 1.5 | 22150.0062 |
12 | 8 | 50 | 13.5 | 13.9 | 2.6 | 12 | 80 | 2.9 | 22150.0070 |
16 | 10 | 100 | 18.0 | 16.7 | 3.2 | 16 | 80 | 6.6 | 22150.0080 |
Dimensions | Weight | Art. No. | |
d1 | |||
[mm] | [g] | ||
Assembly Tool | |||
6 | 19 | 22150.0830 | |
10 | 49 | 22150.0831 | |
12 | 86 | 22150.0832 | |
16 | 105 | 22150.0833 |
To be used for positioning and applying pressure, e.g. during painting and sandblasting. Sealed against chips and dirt. |
Dimensions | Spring load | Dimensions | Stroke | Location hole | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||
d1 | d2 | F | l1 | l2 | s | D | max. | ||
max. 1) | -2 | ±0.5 | H8 | ||||||
~ | |||||||||
[mm] | [N] | [mm] | [mm] | [mm] | [°C] | [g] | |||
6 | 3 | 10 | 7.5 | 4.0 | 1.0 | 6 | 110 | 0.6 | 22150.0110 |
6 | 3 | 20 | 7.5 | 4.0 | 1.0 | 6 | 110 | 0.6 | 22150.0111 |
6 | 3 | 40 | 7.5 | 4.0 | 1.0 | 6 | 110 | 0.7 | 22150.0112 |
10 | 5 | 20 | 12.0 | 6.3 | 1.6 | 10 | 110 | 2.6 | 22150.0120 |
10 | 5 | 50 | 12.0 | 6.3 | 1.6 | 10 | 110 | 2.9 | 22150.0121 |
10 | 5 | 100 | 12.0 | 6.3 | 1.6 | 10 | 110 | 3.0 | 22150.0122 |
10 | 6 | 40 | 12.0 | 10.3 | 2.0 | 10 | 110 | 3.5 | 22150.0125 |
10 | 6 | 75 | 12.0 | 10.3 | 2.0 | 10 | 110 | 3.6 | 22150.0126 |
10 | 6 | 100 | 12.0 | 10.3 | 2.0 | 10 | 110 | 3.9 | 22150.0127 |
12 | 8 | 50 | 14.5 | 13.2 | 2.6 | 12 | 110 | 6.9 | 22150.0130 |
12 | 8 | 100 | 14.5 | 13.2 | 2.6 | 12 | 110 | 7.5 | 22150.0131 |
12 | 8 | 150 | 14.5 | 13.2 | 2.6 | 12 | 110 | 7.9 | 22150.0132 |
16 | 10 | 100 | 18.5 | 16.4 | 3.2 | 16 | 110 | 15.0 | 22150.0140 |
16 | 10 | 150 | 18.5 | 16.4 | 3.2 | 16 | 110 | 15.0 | 22150.0141 |
16 | 10 | 200 | 18.5 | 16.4 | 3.2 | 16 | 110 | 16.0 | 22150.0142 |
6 | 3 | 10 | 7.5 | 4.0 | 1.0 | 6 | 80 | 0.4 | 22150.0150 |
10 | 5 | 20 | 12.0 | 6.3 | 1.6 | 10 | 80 | 1.4 | 22150.0160 |
10 | 6 | 40 | 12.0 | 10.3 | 2.0 | 10 | 80 | 1.6 | 22150.0165 |
12 | 8 | 50 | 14.5 | 13.5 | 2.6 | 12 | 80 | 2.9 | 22150.0170 |
16 | 10 | 100 | 18.5 | 16.4 | 3.2 | 16 | 80 | 7.3 | 22150.0180 |
Dimensions | Weight | Art. No. | |
d1 | |||
[mm] | [g] | ||
Assembly Tool | |||
6 | 19 | 22150.0830 | |
10 | 49 | 22150.0831 | |
12 | 86 | 22150.0832 | |
16 | 105 | 22150.0833 |
Teilenummer
|
---|
22150.0060 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | D (mm) | x (mm) | Federkraft F max. (N) | Betriebstemperatur max. (°C) | Feder | Bolzen | Dichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.42 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | 5 | 11 | 6.7 | 10 | 1.5 | ~ 20 | 80 | Rostfreier Stahl | Thermoplast POM, weiß | - |
Loading...
Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Seitendruckstücke, glatt, die Teilenummer ist 22150.0060.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22150.0060.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dichtung
Ausführung
d1(mm)
d2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
D(mm)
x(mm)
Federkraft F max.(N)
Betriebstemperatur max.(°C)
Feder
Bolzen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22150.0020 |
22150.0021 |
22150.0022 |
22150.0062 |
22150.0070 |
22150.0080 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | D (mm) | x (mm) | Federkraft F max. (N) | Betriebstemperatur max. (°C) | Feder | Bolzen | Dichtung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.42 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 5 | 11 | 6.7 | 10 | 1.5 | ~ 20 | 250 | Rostfreier Stahl | Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt | - | |||
4.42 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | 5 | 11 | 6.7 | 10 | 1.5 | ~ 50 | 250 | Stahl, brüniert | Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt | - | |||
4.42 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 5 | 11 | 6.7 | 10 | 1.5 | ~ 100 | 250 | Stahl, verzinkt | Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt | - | |||
4.87 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 10 | 6 | 11 | 10.7 | 10 | 1.7 | ~ 40 | 80 | Rostfreier Stahl | Thermoplast POM, weiß | - | |||
5.18 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 12 | 8 | 13 | 13.9 | 12 | 2.5 | ~ 50 | 80 | Rostfreier Stahl | Thermoplast POM, weiß | - | |||
5.78 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 16 | 10 | 17 | 16.7 | 16 | 3.1 | ~ 100 | 80 | Rostfreier Stahl | Thermoplast POM, weiß | - |