Montagebuchse für Seitendruckstücke / exzentrische Bohrung / Stahl / 22150

Montagebuchse für Seitendruckstücke / exzentrische Bohrung / Stahl / 22150
Der Exzenter wird in Verbindung mit EH 22150., Seitendruckstücke, glatt, zum Positionieren oder Spannen von Werkstücken mit großen Toleranzen verwendet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Exzenter • für Seitendruckstücke, glatt, EH 22150.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Exzenter wird in Verbindung mit EH 22150., Seitendruckstücke, glatt, zum Positionieren oder Spannen von Werkstücken mit großen Toleranzen verwendet.

Werkstoff

Hülse
• Stahl, brüniert

Montage

Montage und Lagebestimmung durch Klemmen mit Gewindestift.

MASSZEICHNUNG

BESTELLINFORMATIONEN

AbmessungenAufnahmebohrungGewichtArt.-Nr.
d1d2lxD  
H8h9  H8  
[mm][mm][g] 
6129.92125.522150.0806
101611.92169.522150.0810
121813.921813.022150.0812
162517.932535.022150.0816

ANWENDUNGSBEISPIEL

Teilenummer
22150.0806
22150.0810
22150.0812
22150.0816
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
D
(mm)
l
(mm)
X
(mm)

22.74 €

1 3 Arbeitstage 10612129.92

24.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1010161611.92

29.58 €

1 2 Arbeitstage 1012181813.92

31.44 €

1 3 Arbeitstage 1016252517.93

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Konfliktmineralfrei ja REACH-konform ja

Technischer Support