Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
![]() | Diese Aufnahmebuchsen für Positionier-Spannbolzen werden ins Gegenstück montiert. |
Abmessungen | Aufnahmebohrung | Gewicht | Art.-Nr. | |||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | D2 | D5 | T1 | T2 | ||
F6 | +0.01 | H7 | +1 | ±0.02 | min. | |||||||
[mm] | [mm] | [g] | ||||||||||
Einsatzstahl | ||||||||||||
16 | 22.03 | 20 | 28.6 | 5.25 | 6.90 | 12.1 | 22 | 31 | 7.25 | 22 | 22 | 23111.0762 |
20 | 28.03 | 25 | 32.2 | 5.25 | 8.42 | 17.1 | 28 | 34 | 8.75 | 22 | 39 | 23111.0764 |
25 | 35.03 | 31 | 40.2 | 5.25 | 10.22 | 21.0 | 35 | 42 | 10.55 | 28 | 79 | 23111.0766 |
30 | 42.03 | 37 | 48.2 | 5.25 | 10.63 | 21.8 | 42 | 50 | 10.95 | 28 | 118 | 23111.0768 |
Rostfreier Stahl | ||||||||||||
16 | 22.03 | 20 | 28.6 | 5.25 | 6.90 | 12.1 | 22 | 31 | 7.25 | 22 | 21 | 23111.0862 |
20 | 28.03 | 25 | 32.2 | 5.25 | 8.42 | 17.1 | 28 | 34 | 8.75 | 22 | 38 | 23111.0864 |
25 | 35.03 | 31 | 40.2 | 5.25 | 10.22 | 21.0 | 35 | 42 | 10.55 | 28 | 77 | 23111.0866 |
30 | 42.03 | 37 | 48.2 | 5.25 | 10.63 | 21.8 | 42 | 50 | 10.95 | 28 | 113 | 23111.0868 |
![]() | Diese Aufnahmebuchsen für Positionier-Spannbolzen werden ins Gegenstück montiert. |
Abmessungen | Aufnahmebohrung | Gewicht | Art.-Nr. | |||||||||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | l1 | l2 | l3 | D2 | D5 | D8 | D9 | T1 | T2 | T3 | ||
F6 | -0.01 | ~ | H7 | +1 | ±0.02 | |||||||||||||
[mm] | [mm] | [g] | ||||||||||||||||
Einsatzstahl | ||||||||||||||||||
16 | 36.99 | 20 | 36.5 | 4.5 | 8 | 29 | 5.25 | 11.56 | 7.0 | 37 | M4 | 20 | 38.5 | 11.91 | 22 | 12 | 73 | 23111.0782 |
20 | 44.99 | 25 | 44.5 | 5.5 | 10 | 35 | 5.25 | 15.82 | 10.0 | 45 | M5 | 25 | 46.5 | 16.21 | 22 | 12 | 132 | 23111.0784 |
25 | 54.99 | 31 | 54.5 | 6.6 | 11 | 42 | 5.25 | 19.94 | 13.5 | 55 | M6 | 31 | 56.5 | 20.32 | 28 | 14 | 264 | 23111.0786 |
30 | 59.99 | 37 | 59.5 | 6.6 | 11 | 48 | 5.25 | 21.77 | 15.0 | 60 | M6 | 37 | 61.5 | 22.15 | 28 | 14 | 318 | 23111.0788 |
Rostfreier Stahl | ||||||||||||||||||
16 | 36.99 | 20 | 36.5 | 4.5 | 8 | 29 | 5.25 | 11.56 | 7.0 | 37 | M4 | 20 | 38.5 | 11.91 | 22 | 12 | 72 | 23111.0882 |
20 | 44.99 | 25 | 44.5 | 5.5 | 10 | 35 | 5.25 | 15.82 | 10.0 | 45 | M5 | 25 | 46.5 | 16.21 | 22 | 12 | 136 | 23111.0884 |
25 | 54.99 | 31 | 54.5 | 6.6 | 11 | 42 | 5.25 | 19.94 | 13.5 | 55 | M6 | 31 | 56.5 | 20.32 | 28 | 14 | 258 | 23111.0886 |
30 | 59.99 | 37 | 59.5 | 6.6 | 11 | 48 | 5.25 | 21.77 | 15.0 | 60 | M6 | 37 | 61.5 | 22.15 | 28 | 14 | 300 | 23111.0888 |
Teilenummer
|
---|
23111.0762 |
23111.0862 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Werkstoff | D2 (mm) | D5 (mm) | D8 (mm) | D9 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | T3 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | d6 (mm) | d7 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 22.03 | - | 22 | 31 | - | - | 7.25 | 22 | - | 6.9 | 12.1 | 20 | 28.6 | - | - | - | |||
30.57 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 16 | 22.03 | Rostfreier Stahl | 22 | 31 | - | - | 7.25 | 22 | - | 6.9 | 12.1 | 20 | 28.6 | - | - | - |
Loading...
l1(mm) | 5.25 | Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
D8(mm)
D9(mm)
T3(mm)
d5(mm)
d6(mm)
d7(mm)
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
D2(mm)
D5(mm)
T1(mm)
T2(mm)
l2(mm)
l3(mm)
d3(mm)
d4(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften