Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
23111.0868
Diese Aufnahmebuchsen für Positionier-Spannbolzen werden ins Gegenstück montiert. |
Abmessungen | Aufnahmebohrung | Gewicht | Art.-Nr. | |||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | D2 | D5 | T1 | T2 | ||
F6 | +0.01 | H7 | +1 | ±0.02 | min. | |||||||
[mm] | [mm] | [g] | ||||||||||
Einsatzstahl | ||||||||||||
16 | 22.03 | 20 | 28.6 | 5.25 | 6.90 | 12.1 | 22 | 31 | 7.25 | 22 | 22 | 23111.0762 |
20 | 28.03 | 25 | 32.2 | 5.25 | 8.42 | 17.1 | 28 | 34 | 8.75 | 22 | 39 | 23111.0764 |
25 | 35.03 | 31 | 40.2 | 5.25 | 10.22 | 21.0 | 35 | 42 | 10.55 | 28 | 79 | 23111.0766 |
30 | 42.03 | 37 | 48.2 | 5.25 | 10.63 | 21.8 | 42 | 50 | 10.95 | 28 | 118 | 23111.0768 |
Rostfreier Stahl | ||||||||||||
16 | 22.03 | 20 | 28.6 | 5.25 | 6.90 | 12.1 | 22 | 31 | 7.25 | 22 | 21 | 23111.0862 |
20 | 28.03 | 25 | 32.2 | 5.25 | 8.42 | 17.1 | 28 | 34 | 8.75 | 22 | 38 | 23111.0864 |
25 | 35.03 | 31 | 40.2 | 5.25 | 10.22 | 21.0 | 35 | 42 | 10.55 | 28 | 77 | 23111.0866 |
30 | 42.03 | 37 | 48.2 | 5.25 | 10.63 | 21.8 | 42 | 50 | 10.95 | 28 | 113 | 23111.0868 |
Diese Aufnahmebuchsen für Positionier-Spannbolzen werden ins Gegenstück montiert. |
Abmessungen | Aufnahmebohrung | Gewicht | Art.-Nr. | |||||||||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | l1 | l2 | l3 | D2 | D5 | D8 | D9 | T1 | T2 | T3 | ||
F6 | -0.01 | ~ | H7 | +1 | ±0.02 | |||||||||||||
[mm] | [mm] | [g] | ||||||||||||||||
Einsatzstahl | ||||||||||||||||||
16 | 36.99 | 20 | 36.5 | 4.5 | 8 | 29 | 5.25 | 11.56 | 7.0 | 37 | M4 | 20 | 38.5 | 11.91 | 22 | 12 | 73 | 23111.0782 |
20 | 44.99 | 25 | 44.5 | 5.5 | 10 | 35 | 5.25 | 15.82 | 10.0 | 45 | M5 | 25 | 46.5 | 16.21 | 22 | 12 | 132 | 23111.0784 |
25 | 54.99 | 31 | 54.5 | 6.6 | 11 | 42 | 5.25 | 19.94 | 13.5 | 55 | M6 | 31 | 56.5 | 20.32 | 28 | 14 | 264 | 23111.0786 |
30 | 59.99 | 37 | 59.5 | 6.6 | 11 | 48 | 5.25 | 21.77 | 15.0 | 60 | M6 | 37 | 61.5 | 22.15 | 28 | 14 | 318 | 23111.0788 |
Rostfreier Stahl | ||||||||||||||||||
16 | 36.99 | 20 | 36.5 | 4.5 | 8 | 29 | 5.25 | 11.56 | 7.0 | 37 | M4 | 20 | 38.5 | 11.91 | 22 | 12 | 72 | 23111.0882 |
20 | 44.99 | 25 | 44.5 | 5.5 | 10 | 35 | 5.25 | 15.82 | 10.0 | 45 | M5 | 25 | 46.5 | 16.21 | 22 | 12 | 136 | 23111.0884 |
25 | 54.99 | 31 | 54.5 | 6.6 | 11 | 42 | 5.25 | 19.94 | 13.5 | 55 | M6 | 31 | 56.5 | 20.32 | 28 | 14 | 258 | 23111.0886 |
30 | 59.99 | 37 | 59.5 | 6.6 | 11 | 48 | 5.25 | 21.77 | 15.0 | 60 | M6 | 37 | 61.5 | 22.15 | 28 | 14 | 300 | 23111.0888 |
Teilenummer
|
---|
23111.0868 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Werkstoff | D2 (mm) | D5 (mm) | D8 (mm) | D9 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | T3 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | d6 (mm) | d7 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.26 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 42.03 | Rostfreier Stahl | 42 | 50 | - | - | 10.95 | 28 | - | 10.63 | 21.8 | 37 | 48.2 | - | - | - |
Loading...
l1(mm) | 5.25 | Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Aufnahmebuchsen mit Bund für Kugelsperrbolzen / A23111 / Stahl / einsatzgehärtet, die Teilenummer ist 23111.0868.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23111.0868.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
D8(mm)
D9(mm)
T3(mm)
d5(mm)
d6(mm)
d7(mm)
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Werkstoff
D2(mm)
D5(mm)
T1(mm)
T2(mm)
l2(mm)
l3(mm)
d3(mm)
d4(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
23111.0768 |
23111.0782 |
23111.0784 |
23111.0882 |
23111.0884 |
23111.0886 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Werkstoff | D2 (mm) | D5 (mm) | D8 (mm) | D9 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | T3 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | d6 (mm) | d7 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.81 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 30 | 42.03 | - | 42 | 50 | - | - | 10.95 | 28 | - | 10.63 | 21.8 | 37 | 48.2 | - | - | - | |||
37.13 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 36.99 | - | 37 | M4 | 20 | 38.5 | 11.91 | 22 | 12 | 11.56 | ~ 7 | 20 | 36.5 | 4.5 | 8 | 29 | |||
38.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 20 | 44.99 | - | 45 | M5 | 25 | 46.5 | 16.21 | 22 | 12 | 15.82 | ~ 10 | 25 | 44.5 | 5.5 | 10 | 35 | |||
64.84 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 16 | 36.99 | Rostfreier Stahl | 37 | M4 | 20 | 38.5 | 11.91 | 22 | 12 | 11.56 | ~ 7 | 20 | 36.5 | 4.5 | 8 | 29 | |||
67.63 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 44.99 | Rostfreier Stahl | 45 | M5 | 25 | 46.5 | 16.21 | 22 | 12 | 15.82 | ~ 10 | 25 | 44.5 | 5.5 | 10 | 35 | |||
72.33 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 54.99 | Rostfreier Stahl | 55 | m6 | 31 | 56.5 | 20.32 | 28 | 14 | 19.94 | ~ 13.5 | 31 | 54.5 | 6.6 | 11 | 42 |