Zentrierspannelemente

Zentrierspannelemente
  • Sonderpreis
Zum Zentrieren und Spannen von Bauteilen mit Aufnahmebohrung. Präzise Selbstzentrierung mit einer Genauigkeit von ±0,025 mm. Durch die geschliffenen Spannsegmente können Bauteile mit roher oder bearbeiteter Oberfläche kraftschlüssig zentriert und auf die Auflagepunkte niedergezogen werden. Das Zentrierspannelement zeichnet sich durch große Verstellwege und eine geringe Bauhöhe aus.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23340.0014
23340.0018
23340.0022
23340.0026
23340.0030
23340.0038
23340.0046
23340.0054
23340.0070
23340.0086
23340.0214
23340.0218
23340.0222
23340.0226
23340.0230
23340.0238
23340.0246
23340.0254
23340.0270
23340.0286
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4 d5
(mm)
d6
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
h5
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
t
(mm)
n WS1
(mm)
WS2
(mm)
Hub
(mm)
Kugel
(mm)
Spannkraft
(kN)
Spannsegmente Spannkugeln

332.34 €

1 4 Arbeitstage 1014.518.512M421214.59.17.95.519.74.53633-2.3-3.5Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet und geschliffen-

364.93 €

1 4 Arbeitstage 1018.522.515M52.51516.611.610.47.523.65.5373452.3-4.5Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet und geschliffen-

402.52 €

1 4 Arbeitstage 1022.526.520M632020.115.113.9629.17383562.3-5Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet und geschliffen-

434.89 €

1 4 Arbeitstage 1026.530.520M632020.115.113.9629.17383562.3-5Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet und geschliffen-

472.57 €

1 4 Arbeitstage 1030.538.525M64252315.212.8733.49683564.6-5Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet und geschliffen-

510.74 €

1 4 Arbeitstage 1038.546.530M843027.118.115.77.539116106684.6-6.5Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet und geschliffen-

655.07 €

406.14 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1046.554.530M843027.118.115.77.539116106684.6-6.5Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet und geschliffen-

688.93 €

1 4 Arbeitstage 1054.570.545M1054540.723.719954.215121268109.3-8Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet und geschliffen-

732.43 €

1 4 Arbeitstage 1070.586.560M125604628.323.61063171215610129.3-10Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet und geschliffen-

799.36 €

1 4 Arbeitstage 1086.5102.560M165605128.323.61073251215614179.3-10Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet und geschliffen-

281.06 €

1 4 Arbeitstage 1014.518.512M421214.19.17.95.519.74.5-633-2.343.5-Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet und geschliffen

310.63 €

1 4 Arbeitstage 1018.522.520M52.52016.611.610.47.523.65.5-73452.344.5-Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet und geschliffen

348.24 €

1 4 Arbeitstage 1022.526.520M631520.115.113.9629.17-83562.345-Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet und geschliffen

383.84 €

1 4 Arbeitstage 1026.530.520M632020.115.113.9629.17-83562.345-Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet und geschliffen

415.75 €

1 4 Arbeitstage 1030.538.525M64252315.212.8733.49-83564.685-Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet und geschliffen

456.92 €

1 4 Arbeitstage 1038.546.530M843027.118.115.77.53911-106684.686.5-Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet und geschliffen

569.09 €

1 4 Arbeitstage 1046.554.530M843027.118.115.77.53911-106684.686.5-Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet und geschliffen

611.43 €

1 4 Arbeitstage 1054.570.545M1054540.723.719954.215-1268109.3168-Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet und geschliffen

651.00 €

1 4 Arbeitstage 1070.586.560M125604628.323.6106317-15610129.31610-Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet und geschliffen

715.01 €

1 4 Arbeitstage 1086.5102.560M165605128.323.6107325-15614179.31610-Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet und geschliffen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Feder Rostfreier Stahl Grundkörper Werkzeugstahl, gehärtet und brüniert Konfliktmineralfrei ja
REACH-konform ja

Technischer Support